Senza compromessi: robusto sistema RFID UHF per ambienti difficili
- Antenna, centralina di controllo e switch in un unico dispositivo per una rapida installazione.
- Lettura di max. 16 tag a una distanza fino a 3 metri.
- Montaggio possibile anche in ambienti metallici o bagnati.
- Cablaggio semplificato grazie all'interfaccia bus di campo, ingressi/uscite digitali e IO-Link
Ora anche con IO-Link
La digitalizzazione e i requisiti per le soluzioni di identificazione industriale crescono costantemente. Per questo ifm offre dispositivi RFID UHF compatti ad alte prestazioni non solo con le classiche interfacce bus di campo e IoT, ma ora anche con IO-Link.
Trasferimento dei dati in rete, controllo diretto degli attuatori
I sistemi RFID sono in grado di sfruttare al massimo le loro capacità per tracciare le merci nell'intralogistica. Con le soluzioni RFID UHF IoT o IO-Link, il Track and Trace può essere implementato in modo ancora più snello, ad esempio con la semplice parametrizzazione e visualizzazione di ifm moneo configure.
Vantaggi della soluzione RFID UHF di ifm
Varianti DTE con interfaccia bus di campo
I sistemi di analisi DTE hanno un web server integrato per la configurazione dei dispositivi e per i dati di monitoraggio e diagnostica in caso di un’integrazione nel cloud. Grazie alle loro interfacce, le varianti DTE sono ideali per il collegamento diretto a PC, PC industriali o PLC. I segnali possono avere anche un collegamento di tipo passante tramite un'interfaccia bus di campo aggiuntiva, riducendo così il cablaggio a livello di campo.
I dispositivi dispongono inoltre di due ingressi e due uscite digitali. Le funzioni logiche integrate possono essere utilizzate per la pre-elaborazione dei dati, ad esempio per controllare direttamente una torretta di segnalazione in base alla situazione.
I dispositivi con IoT Core forniscono dati, eventi e servizi avanzati tramite protocolli comuni come HTTP, MQTT e JSON.
Varianti DTI con IO-Link
IO-Link consente una parametrizzazione particolarmente semplice e una rapida messa in servizio. Per la massima flessibilità, le modalità operative possono essere cambiate in qualsiasi momento per adeguarle all'applicazione. Il software moneo consente di visualizzare numerosi parametri dell'antenna e dati diagnostici del sistema. Ciò garantisce massima trasparenza.
Applicazioni
Grazie a portate fino a 3 metri, i sistemi sono ideali per applicazioni Track and Trace e tracciamento. I veicoli possono essere così identificati e i cancelli aperti direttamente tramite uscite digitali, evitando programmazione e ritardi.
Nell'intralogistica, il sistema viene utilizzato per tracciare i prodotti in modo continuo. È possibile leggere fino a 16 tag contemporaneamente.