You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sistemi per macchine mobili
  3. Gateway ISOBUS per macchine agricole

Gateway ISOBUS per macchine agricole

Agricoltura intelligente ed efficiente in modo semplice

Il gateway ISOBUS consente di integrare in modo semplice le funzionalità ISOBUS rilevanti per lo smart farming nel programma di controllo delle attrezzature agricole. Grazie alla libreria di funzioni ISOBUS in dotazione, la visualizzazione per l’attrezzatura può essere configurata in modo rapido e semplice utilizzando CODESYS V2.3 o V3.5.

Grazie all'elaborazione ottimizzata dei dati vengono trasmessi solo i valori che devono essere visualizzati sul display del trattore. Questo riduce considerevolmente il carico di dati sul bus.

Utilizzo totale di Task Controller

Oltre al Virtual Terminal e alla funzione AUX-N (Auxilliary Control Function), le funzioni di automazione TC-Basic, TC-Geographic e TC-Section Control dell'interfaccia per smart farming "Task Controller" possono essere utilizzate appieno tramite il gateway ISOBUS. Grazie al connettore M12, il gateway ISOBUS può essere facilmente collegato, anche in un secondo momento, a tutti i controller ifm per macchine mobili tramite l'interfaccia CAN.

Per l'utilizzo del gateway ISOBUS certificato AEF non sono necessarie licenze con costi aggiuntivi.