You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sistemi per macchine mobili
  3. Gateway mobile IoT per lo scambio globale di dati

Gateway mobile IoT per lo scambio globale di dati

Interfaccia tra macchina e uomo

Il gateway mobile IoT è l'interfaccia di dialogo tra la macchina mobile e il livello cloud. Utilizzando la rete mobile o WLAN, il gateway trasmette tutti i dati rilevanti dal veicolo tramite un'interfaccia Ethernet, in futuro anche tramite CAN. Dal gateway stesso è possibile anche trasmettere informazioni su accelerazione e inclinazione, nonché dati di posizione.

Pianificazione efficiente di manutenzione e utilizzo

Il gateway mobile IoT viene configurato tramite la suite IoT di ifm, che può essere utilizzata gratuitamente. I dati e le informazioni possono essere visualizzati ed elaborati in un sistema centrale di gestione delle macchine su base IT. Nel portale IoT, disponibile anche nella suite IoT, è possibile tenere sempre sotto controllo, ad esempio, la condizione delle macchine attraverso dashboard liberamente configurabili.

Ciò significa che le esigenze di manutenzione possono essere soddisfatte in modo mirato e con breve preavviso, riducendo al minimo i tempi di inattività. Tramite rete mobile è anche possibile importare configurazioni di macchine specifiche per l'applicazione o aggiornamenti del software. Grazie alla localizzazione satellitare, la posizione della macchina può essere determinata con precisione in qualsiasi momento. Per semplificare la manutenzione locale, è possibile accedere al gateway anche tramite WLAN o Bluetooth.