You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Misurazione precisa dell'aria compressa per una gestione efficiente dell'energia

Misurazione precisa dell'aria compressa per una gestione efficiente dell'energia

Sensore "all-in-one" per ottimizzare i costi

Il misuratore di aria compressa SD è un vero e proprio tuttofare. Grazie al sensore integrato per la temperatura e, in opzione, anche per la pressione, l'operatore ha a disposizione quattro valori di processo (portata, pressione, temperatura e consumo totale), che forniscono informazioni sull'efficienza energetica dell’impianto. Oltre alle versioni in linea, sono disponibili anche varianti avvitabili (SD1540, SD1440) per tubi con diametro da 14 a 254 mm e pressione fino a 50 bar.

Aumento dell'efficienza energetica tramite monitoraggio delle perdite integrato

Grazie al preciso monitoraggio del flusso del sensore SD è possibile rilevare le perdite e quindi ottimizzare i costi energetici. L'elevata precisione di ripetibilità del dispositivo consente di distribuire esattamente i costi dell'aria compressa in base alla rispettiva linea di produzione e in più di ottimizzare i calcoli relativi al costo dei prodotti.

La base per un sistema completo di gestione dell'energia secondo DIN EN ISO 50001

Secondo la direttiva UE sull'efficienza energetica DIN EN ISO 50001, tutti gli Stati Membri si sono impegnati a realizzare risparmi energetici. Il requisito per ridurre l'imposta sull'energia implica l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia. La combinazione tra il nuovo misuratore di aria compressa e le regolari calibrazioni DAkkS fornisce una base ottimale.

Il sensore indica il consumo in base al diametro del tubo.