• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori capacitivi in base all’applicazione
  2. Novità

Sensori capacitivi touch, fatti per durare

I sensori capacitivi touch vengono utilizzati in molte applicazioni diverse: dall'apertura o chiusura dei cancelli al ripristino dopo un arresto dell’impianto. Grazie alle loro proprietà, i nuovi sensori capacitivi touch Eternity rendono ancora più semplice l’utilizzo di impianti e macchine.

  • I sensori capacitivi touch utilizzano LED RGB per segnalare varie informazioni relative all’impianto. Sono disponibili fino a cinque colori, facilmente definibili tramite IO-Link.
  • La nuova serie di sensori capacitivi touch KTE comprende il pulsante luminoso KTV che ha lo stesso design. Ciò garantisce un'interfaccia utente standard.
  • Grazie al preciso riconoscimento capacitivo delle dita, è sufficiente un leggero tocco per azionare i sensori. Questo migliora l'ergonomia del posto di lavoro.
  • La sensibilità dei sensori può essere regolata in base alle condizioni ambientali. Ciò significa che gli schizzi d'acqua o gli accumuli possono essere soppressi in modo affidabile.

Sensore capacitivo touch in dettaglio

Vantaggi dei prodotti KTE e KTV

Dado "EASY MOUNT" appositamente progettato, ideale per il montaggio manuale
Grazie al design a corona, appositamente sviluppato, il dado può essere saldamente serrato a mano o con la punta delle dita, anche in spazi di installazione ristretti.

Soppressione di accumuli o spruzzi d'acqua
La sensibilità della superficie operativa può essere adattata alla situazione ambientale. In questo modo si evita in modo affidabile che gli accumuli e gli spruzzi d'acqua inneschino operazioni di commutazione errate.

Impostazione della sensibilità in base all'applicazione
Il sensore può essere impostato per un utilizzo con o senza guanti.

Lavorare in ergonomia
Il riconoscimento capacitivo delle dita consente un utilizzo senza dover esercitare forza o pressione. Per azionare gli i sensori è sufficiente un leggero tocco delle dita. Ciò protegge le dita e le articolazioni del polso.

Personalizzabile per ogni area di applicazione
I colori regolabili dei sensori capacitivi touch e dei pulsanti luminosi, così come i dischi con simboli intercambiabili, offrono la massima flessibilità e una chiara assegnazione delle funzioni del sensore in ogni area di applicazione.

Facile pulizia dei sensori
I sensori sono facili da pulire grazie alla loro superficie liscia. Grazie alla commutazione senza usura e all'involucro completamente sigillato, il dispositivo è fatto per durare.

Un sensore per tutte le applicazioni!
I sensori possono essere impostati come interruttori, pulsanti o interruttori a scatto.

Comando manuale dei sensori capacitivi touch


Attivazione degli ingressi digitali in un’animazione cliccabile

L'animazione mostra come gli ingressi digitali dei sensori capacitivi touch KTE possano essere attivati senza IO-Link utilizzando, ad esempio, i cavi ad Y EVC847 e EVC848.
Cliccando sul sensore capacitivo touch 2 e 3 si imposta l'uscita di questi ultimi per attivare il cambiamento del colore del sensore capacitivo touch 1. Cliccando su "Sensore master" 1 si sovrascrivono i segnali presenti agli ingressi.

Collegamento dei sensori capacitivi touch

FAQ sui sensori capacitivi touch

I prodotti