Sensore a ultrasuoni SU PureSonic
Garantire la qualità del processo in modo semplice e costante
Il sensore a ultrasuoni SU PureSonic rileva il flusso di fluidi conduttivi e non conduttivi con elevata precisione. L'acqua, le miscele di glicole, i lubrificanti di raffreddamento, gli oli e gli oli alimentari vengono rilevati con la stessa affidabilità.
Tubo di misura robusto senza elementi interni
Il tubo di misura del sensore SU PureSonic è realizzato in acciaio inossidabile ed è privo di elementi di misura, guarnizioni e parti mobili. Questo evita, fin dalla messa in servizio, possibili anomalie causate da danneggiamenti, perdite o blocchi nonché le cadute di pressione dovute al design.
Semplice Condition Monitoring
Dotato di IO-Link e di un LED di stato ben visibile, l'SU PureSonic ha tutto ciò che serve per il monitoraggio permanente della qualità del processo. In questo modo, lo stato del sensore può essere letto rapidamente sia a livello IT che in loco. Una diminuzione della qualità può essere indice di un aumento della densità delle particelle o di accumuli nella parete interna del tubo.
Ulteriori informazioni su SU PureSonic e le testimonianze dei nostri clienti sono disponibili qui.