You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Connettore per valvole DIN A con tecnologia ecolink

Connettore per valvole DIN A con tecnologia ecolink

I vantaggi di ecolink ora anche su connettori per valvole

Montaggio senza utensili

La speciale conformazione della vite di fissaggio centrale consente un’installazione senza utensili fino al valore ottimale della coppia di serraggio. Un arresto impedisce un serraggio eccessivo, mentre le alette garantiscono una presa sicura.

Protezione contro un allentamento accidentale

Un meccanismo di bloccaggio a scatto impedisce un allentamento accidentale della vite centrale, anche in presenza di vibrazioni.

Indicazione LED

L’anello LED visibile a 360° combina la visualizzazione dello stato e la funzione di tenuta in un’unica soluzione.

Tenuta ottimale

L’arresto meccanico comprime la guarnizione fino a un massimo del 30%, garantendo così la massima protezione dall’umidità. È fissa e compatibile con diverse controparti.

I prodotti