You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Ripartitori di alimentazione fino a 16 A con connettore M12 codifica L

Ripartitori di alimentazione fino a 16 A con connettore M12 codifica L

Per dispositivi ad alto assorbimento

In linea di principio, i ripartitori passivi di alimentazione con connettori M12 codifica L, sono simili alle prese multiple che utilizziamo quotidianamente per alimentare i più comuni dispositivi domestici. Essi consentono di distribuire le varie alimentazioni, con una capacità di carico fino a 16 A. Ciò li rende ideali per l’alimentazione di dispositivi ad alto assorbimento come teste di valvole, sensori per attuatori, comandi motore, master IO-Link o componenti di controllo.

Spesso vengono collegati direttamente agli alimentatori per ampliare il numero delle uscite disponibili. Tuttavia, grazie a semplici opzioni di distribuzione, i moduli possono essere utilizzati in modo flessibile anche sul campo per alimentare i dispositivi.

Robusti per applicazioni critiche

I moduli completamente resinati e i connettori ecolink M12 sono stati appositamente sviluppati per resistere a lungo agli urti e alle vibrazioni. Un ulteriore vantaggio: i collegamenti ecolink sono compatibili con tutti i connettori M12 standard del settore. Per ottenere la massima tenuta stagna, si raccomanda di utilizzare connettori ecolink di ifm.La versione con involucro grigio si adatta in modo ottimale ai requisiti dell’industria alimentare e delle bevande. Il robusto alloggiamento in PA, i connettori in acciaio inox e l’elevato grado di protezione IP69K garantiscono un funzionamento affidabile anche in caso di processi di pulizia frequenti e intensivi.