You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Comunicazione industriale
  3. Moduli da campo con connettore ecolink M12

Moduli da campo con connettore ecolink M12

Robusti per applicazioni critiche

Lo speciale design dell’alloggiamento in PA, i connettori in acciaio inox e l’elevata tenuta conformemente a IP69K ne consentono l’utilizzo costante in settori con processi di pulizia intensi e frequenti, come quelli dell’industria alimentare e delle bevande. Grazie alla resinatura completa, sia i moduli stessi che i connettori ecolink M12 sono affidabili e resistenti agli urti e alle vibrazioni a lungo termine. Inoltre, i collegamenti ecolink sono compatibili con i connettori M12 standard del settore. Tuttavia, la massima tenuta è garantita solo con i connettori ecolink di ifm.

Varianti

Ripartitore passivo

I ripartitori di tensione passivi funzionano essenzialmente come "prese multiple" per le reti AS-i, ma anche per le strutture IO-Link. Consentono l’alimentazione di componenti quali teste di valvole, sensori per attuatori, comandi motore e master IO-Link. I cortocircuiti e le correnti troppo elevate vengono chiaramente segnalati da un LED rosso. Ciò consente di riconoscere e correggere rapidamente malfunzionamenti o danni all’infrastruttura, agli attuatori o all’intero impianto.

Moduli I/O

I moduli I/O digitali in modalità di indirizzamento estesa consentono di collegare sensori e attuatori che comunicano con il sistema di controllo tramite l’interfaccia AS-i. A differenza dei moduli AS-i convenzionali, i moduli I/O non utilizzano la tecnologia di perforazione del cavo piatto, bensì una tecnica di collegamento del cavo rotondo M12, sia per le porte I/O che per il collegamento AS-i. Pertanto, soddisfano i requisiti specifici per gli ambienti umidi.