- Novità prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Relè CANopen ad alta corrente per macchine mobili
Relè CANopen ad alta corrente per macchine mobili

Applicazioni possibili
ecomatRelay è un innovativo relè CANopen ad alta corrente con ponte H integrato, sviluppato appositamente per l’utilizzo in macchine mobili. Con questo dispositivo è possibile controllare facilmente ed efficientemente carichi elettrici, come ad esempio motori a corrente continua, utilizzando solo due variabili: una per il valore desiderato e una per la direzione di rotazione. Le uscite a ponte H, regolabili tramite PWM, consentono un carico di corrente fino a 10 A; per questo, offrono massima flessibilità e performance.
Molteplici possibilità di espansione
ecomatRelay è ideale quando mancano porte I/O aggiuntive o se sono necessarie funzioni specifiche come uscite ad alta corrente regolate in PWM. Che si tratti di ingressi analogici o digitali, ponti H o uscite PWM, ecomatRelay soddisfa numerosi requisiti.
Controllo semplice ed efficiente
Supportando il protocollo CANopen, ecomatRelay si integra facilmente nei sistemi di controllo. Le variabili possono essere mappate senza difficoltà consentendo una configurazione rapida. L’estensione decentralizzata consente un adattamento flessibile a requisiti specifici, sia per nuove installazioni che per retrofit.
Robustezza per applicazioni con macchine mobili
Il dispositivo vanta un design estremamente robusto e soddisfa il grado di protezione IP67, rendendolo ideale per l’utilizzo in ambienti difficili. È resistente alle vibrazioni, certificato E1 e compatibile con tensione di alimentazione da 12 e 24 V, risultando perfetto per applicazioni con macchine mobili. Queste caratteristiche garantiscono un funzionamento affidabile anche nelle condizioni più difficili.
ecomatRelay è la scelta perfetta per chi cerca una soluzione potente e facile da integrare per realizzare applicazioni a motore o per requisiti I/O specifici nelle macchine mobili.