- Novità prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- La nuova generazione di controller ecomatBasic
La nuova generazione di controller ecomatBasic

Due controller in uno
La nuova generazione del controller ecomatBasic ha tutto ciò che serve in termini di prestazioni e flessibilità per controllare in modo affidabile le macchine mobili. Oltre al sistema di controllo per le applicazioni standard, ecomatBasic offre anche un controller separato per le funzioni di sicurezza.
Più potenza, anche per il retrofit
Con un massimo di 16 ingressi e 16 uscite multifunzione, il controller soddisfa qualsiasi esigenza specifica del cliente, soprattutto perché la potenza di calcolo è più che raddoppiata rispetto alla prima generazione. Se vuoi sfruttare questo vantaggio di prestazioni e la comodità di CODESYS 3.5 in macchine già in uso, sarà molto semplice: le dimensioni del CR403S sono identiche a quelle della serie BasicController.