You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Visualizzare / Utilizzare / Illuminare
  3. Lampada LED per macchine conforme alla direttiva Ecodesign

Lampada LED per macchine conforme alla direttiva Ecodesign

Innovativa lampada LED per macchine

La lampada LED per macchine unisce la conformità ai severi requisiti della direttiva Ecodesign ad un’eccezionale robustezza e versatilità d’uso.

Grazie alla sua superficie accurata e liscia e al design adatto ad applicazioni igieniche, è ideale per un utilizzo in ambienti particolarmente esigenti. I materiali utilizzati non solo sono particolarmente robusti, ma garantiscono anche una lunga vita utile. Con una lunghezza di 250 mm e la possibilità di collegamento tramite connettore M12, la lampada LED per macchine offre un’eccellente flessibilità di installazione. È possibile collegare in serie fino a quattro moduli luminosi per creare un’illuminazione ottimale.

Oltre alla sua efficiente luce bianca, la lampada LED per macchine si distingue anche per le vivaci tonalità RGB, tutto con un rapporto qualità-prezzo competitivo rispetto alle tradizionali lampade a luce bianca. L’alimentazione avviene tramite quattro canali 24 V DC mentre l’integrazione IO-Link con DP1615 consente un controllo versatile.

Opzioni di montaggio versatili

Per l’installazione si utilizza una clip di montaggio universale, che consente il fissaggio tramite vite, magnete o clamp di ifm.

Direttiva sulla progettazione ecocompatibile

La direttiva Ecodesign 2009/125/CE definisce requisiti rigorosi in termini di efficienza energetica, efficacia luminosa e vita utile delle utenze elettriche, in particolare componenti di illuminazione. Le tradizionali strisce LED spesso non soddisfano pienamente questi requisiti e vengono utilizzate principalmente per la visualizzazione dello stato.

Con la lampada LED per macchine, ifm presenta una soluzione che soddisfa tutti i requisiti della direttiva Ecodesign. La lampada LED offre un’elevata efficacia luminosa di 450 lumen su una lunghezza di soli 250 mm, abbinata a un consumo energetico minimo e una lunga vita utile. Può anche segnalare lo stato della macchina a colori. Queste proprietà rendono la lampada LED per macchine una soluzione sostenibile, efficiente dal punto di vista energetico e orientata al futuro.