You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. IO-Link
  3. Modulo IO compatto per quadro elettrico

Modulo IO compatto per quadro elettrico

Per l’utilizzo nel quadro elettrico e sul campo

Il modulo I/O IO-Link semplifica l’integrazione di sensori e attuatori con cablaggio convenzionale sia nel quadro elettrico che in applicazioni sul campo con bassi requisiti per il grado di protezione IP, ad esempio in alloggiamenti protetti di macchinari o in condizioni di camera bianca.

Semplice digitalizzazione di max. 16 dispositivi

Tramite il modulo I/O è possibile integrare fino a 16 dispositivi, ossia sensori e/o attuatori. Grazie al sistema di morsetti a molla, il cablaggio è rapido e semplice. Le porte del modulo I/O possono essere configurate in modo flessibile come ingressi o uscite.

Se i sensori sono collegati alla tecnologia di comunicazione dati IO-Link tramite il modulo I/O, le informazioni del sensore possono essere lette centralmente a livello IT. I dispositivi IO-Link possono anche essere parametrizzati centralmente e comodamente attraverso il livello IT.

Alimentazione per attuatori esterni

Il modulo è alimentato da un master IO-Link con porta A. L'assorbimento totale di corrente di tutti gli I/O può arrivare a 1 A, garantendo così un'alimentazione efficiente degli attuatori esterni.

Installazione semplice con minimo ingombro

Grazie all’adattatore integrato per guida DIN, il modulo I/O può essere installato in modo rapido; la sua lunghezza di soli 43 millimetri garantisce un minimo ingombro.