- Novità prodotti
- IO-Link
- Master IO-Link da campo con server OPC UA
Master IO-Link da campo con server OPC UA

Multiprotocollo per maggiore flessibilità nella scelta del controller
Il master IO-Link SolutionBlock da campo porta la digitalizzazione degli impianti a un nuovo livello di comodità: il multiprotocollo consente la libera scelta tra PROFINET ed EtherNet/IP come bus di campo, aumentando la flessibilità di connessione a diversi controller e riducendo così i costi di magazzino.
Server OPC UA e decodificatore IODD integrati nel master
Il server OPC UA integrato e la porta IoT aggiuntiva garantiscono una connessione diretta e semplificata al livello IT. Grazie all’interpretazione IODD integrata, la conversione dei dati del sensore in informazioni leggibili avviene direttamente nel master IO-Link, semplificando ulteriormente l’analisi dei dati tramite software.
Riduzione dei dati tramite plug-in moneo configure
Con il plug-in moneo configure, è possibile selezionare e ridurre i dati ciclici di un dispositivo IO-Link. Il master IO-Link SolutionBlock riceve tutti i valori di processo dai dispositivi IO-Link, ma inoltra al controller solo le informazioni selezionate. Ciò riduce notevolmente la comunicazione ciclica dei dati sul bus di campo.