Moduli IO per PROFINET e EtherNet/IP
Moduli Ethernet per installazioni a bordo macchina
I moduli IO decentralizzati fungono da gateway tra sensori e attuatori digitali e il bus di campo. Ciò significa che i segnali di ingresso e uscita in campo possono essere trasmessi direttamente tramite bus di campo.
Non sono necessari altri sistemi di trasmissione nella sua topologia.
Robusti e a tenuta stagna permanente
In combinazione con la tecnica di collegamento ecolink, i moduli di ifm sono la scelta migliore anche per le applicazioni più difficili. I materiali e i metodi di produzione sono identici a quelli dei cavi di collegamento ifm dell'affermata serie di prodotti EVC e EVF.
La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili
e a tenuta stagna.
Espansione tramite moduli di ingresso/uscita digitali
I nuovi moduli Ethernet sono l'aggiunta perfetta all’attuale serie di master IO-Link di ifm. Il design, la disposizione delle porte e i connettori M12 standard sono rimasti invariati, mentre le 4 porte di uscita superiori consentono una corrente di uscita fino a 3,6 A e le 4 porte inferiori permettono di collegare i sensori.
Funzione di conteggio integrata
Gli impulsi di conteggio del sensore vengono memorizzati all'interno del modulo e trasmessi ciclicamente al sistema di controllo sotto forma di pacchetti dati. In questo modo si ottiene un conteggio esatto che non è influenzato dal tempo di ciclo del sistema di controllo, ma che consente un controllo diretto delle uscite con diverse logiche di commutazione.
Alimentazione ad alta corrente
Per l’alimentazione, i moduli PerformanceLine hanno collegamenti M12 codificati a L con 2x 16 A e funzionalità daisy chain. I moduli StandardLine hanno invece collegamenti M12 con codifica A e con 3,9 A (US) e 4 A (UA).