You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Sensore 3D O3M
  2. Selezione prodotti O3M
  3. Package

Application Packages per sistemi di telecamere O3M

Package Sistema di allarme anticollisione 3D Package Modulo IO

• Robusto sistema di assistenza alla guida per il rilevamento di ostacoli sul percorso

• Rilevamento tempestivo di riflettori, ad es. persone che indossano giubbotti catarifrangenti

• Avviso tempestivo al conducente della presenza di situazioni potenzialmente pericolose

• Ideale per il retrofit

• Espande il sistema di telecamere con ingressi e uscite digitali e analogiche

• Semplice retrofit su macchine mobili senza sistema bus

• Comoda parametrizzazione tramite ifm Vision Assistant

• Inclusi il cavo di collegamento CAN e tutti i cavi adattatori necessari

Vai ai prodotti

 

Sistema di allarme anticollisione 3D per macchine mobili

Semplice retrofit con sistema di assistenza alla guida
Il sistema di allarme anticollisione 3D si basa sulla consolidata tecnologia dei sensori 3D di ifm. Rileva gli ostacoli con precisione e li visualizza su un monitor tramite un'immagine 2D. In questo modo il conducente è sempre informato sull'attivazione dell'allarme e sull'area da monitorare. I falsi positivi sono quasi impossibili grazie ai potenti algoritmi. Il sistema si configura in modo intuitivo tramite il display di comando in dotazione; non è necessario un PC.

Application Package "Ready-to-start"
Questo set contiene tutti i componenti necessari per installare un sistema di allarme anticollisione funzionale su una macchina mobile come un carrello elevatore a forca, una pala gommata, un escavatore, un impilatore a sbraccio o un veicolo da trasporto e metterlo in funzione in pochi minuti.


Funzioni e vantaggi

Evitare incidenti
Con le macchine mobili succede spesso di avere zone pericolose con scarsa visibilità intorno al veicolo. Ulteriori rischi di incidenti derivano dalle attività in tempi ristretti o dall'affaticamento dell'operatore della macchina. Il sistema di assistenza alla guida di ifm, che supporta il conducente nel suo lavoro quotidiano, fornisce un rimedio.

Sistema di rilevamento attivo degli ostacoli
Il sistema di rilevamento attivo degli ostacoli sviluppato da ifm monitora sei zone pericolose intorno al veicolo e avverte il conducente in tempo utile e in modo mirato in caso di collisione imminente. A questo scopo viene utilizzato un sistema Time of Flight 3D sviluppato da ifm e affermato sul mercato da molti anni, che riduce al minimo i falsi allarmi fastidiosi grazie ad un algoritmo complesso. Gli avvisi sono forniti visivamente, acusticamente e sotto forma di icone attraverso il monitor da 7" in dotazione.

Rilevamento specifico di indumenti catarifrangenti
Grazie ad una speciale classificazione dei materiali riflettenti, ad es. giubbotti o indumenti catarifrangenti, l'avviso anticollisione per le persone può avere la precedenza rispetto a quello per gli oggetti. Questo aumenta la sicurezza delle persone.

Set di retrofit per macchine mobili
La particolarità: il sistema di assistenza alla guida viene fornito come Application Package "Ready to start". Contiene tutti i componenti necessari, compresi tutti i cavi e gli accessori di montaggio. Può quindi essere facilmente installato a posteriori su tutte le macchine mobili con alimentazione a 24 V a bordo*.

Configurazione semplice
Dopo il montaggio meccanico del sistema e il cablaggio "plug & play", la configurazione viene effettuata in pochi minuti tramite il display a colori in dotazione. Nel processo di configurazione intuitiva sono necessari solo pochi parametri. Il sistema è quindi pronto per l'uso.

Funzionalità ampliata
Per esigenze particolari, la procedura di configurazione prevede impostazioni avanzate. Sono disponibili anche ingressi e uscite pre-programmati per un'ulteriore spia luminosa, segnalazione acustica, funzionamento in standby o lo stato di standby del sistema.

Adatti per applicazioni robuste
I sensori 3D sono adatti per applicazioni robuste in aree interne ed esterne. Un elevato grado di protezione, resistenza agli urti e alle vibrazioni e un ampio range di temperature soddisfano tutti i requisiti per l'utilizzo su macchine mobili.

* Si prega di contattare il nostro centro di assistenza se si dispone di una tensione di bordo diversa.

Modulo I/O per sistema di telecamere 3D O3M per macchine mobili

Ampliamento semplice con ingressi e uscite
Il sistema di telecamere 3D O3M è dotato di serie di un collegamento CAN per l'integrazione in macchine mobili sulle quali questo bus viene installato spesso. Per le macchine senza CAN-bus, il nuovo modulo I/O può essere collegato direttamente alla telecamera 3D tramite il cavo di collegamento in dotazione. Espande il sistema con ingressi e uscite digitali e analogiche, che possono poi essere collegati ad un controller esistente senza sistema bus.

Parametrizzazione e programmazione intuitive
Il modulo I/O è pre-programmato pronto per funzionare. Il modulo può essere adattato individualmente all'applicazione mediante una semplice parametrizzazione o una complessa programmazione logica. Ciò avviene comodamente tramite un diagramma di funzione grafico nel software PC "ifm Vision Assistant".

Funzioni e vantaggi

Ingressi e uscite per il sistema di telecamere 3D
Il modulo I/O espande il sistema 3D O3M, che ha di serie solo una connessione CAN e una connessione Ethernet, con ingressi e uscite digitali e analogiche. In totale, il modulo I/O fornisce 2 ingressi analogici (0...32000 mV), 10 ingressi digitali, 1 uscita PWM e 11 uscite digitali pre-programmate. Il collegamento fra il modulo I/O e il sistema 3D avviene tramite CAN-bus. Il cavo di collegamento corrispondente è compreso nella fornitura, così come i cavi di collegamento per gli ingressi e le uscite.

Parametrizzazione e creazione della logica
La parametrizzazione del sistema 3D e la creazione della logica si eseguono tramite ifm Vision Assistant. Non è necessario programmare il modulo I/O. La logica è mappata in una sorta di diagramma di funzione nel software ifm Vision Assistant. Può consistere in semplici funzioni AND/OR fino a operazioni aritmetiche con possibilità di memorizzazione.

Semplice retrofit
Il modulo I/O è ideale per il retrofit di sistemi 3D su macchine mobili esistenti o impianti industriali che non hanno un CAN-bus. È sufficiente collegare gli ingressi e le uscite del modulo al sistema esistente. Ad esempio, è possibile controllare trasmettitori di segnale acustico o ottico e attuatori. Negli impianti industriali, l'accoppiamento al PLC esistente avviene tramite le uscite digitali del modulo I/O. Ciò semplifica notevolmente l'integrazione del sistema di telecamere 3D.