- Sensori di vibrazioni
- Sensori e trasmettitori di vibrazioni
Sensori e trasmettitori di vibrazioni
La norma DIN ISO 10816-3 o ISO 20816-3 è uno standard industriale riconosciuto a livello mondiale che descrive la misurazione e la valutazione delle vibrazioni meccaniche delle macchine, misurate su componenti non rotanti. La valutazione e l’analisi si basano sulla vibrazione totale (v-RMS) e sui valori di soglia definiti per i diversi tipi di macchine.
I sensori di vibrazioni VKV (analogici) o VVB (IO-Link), i trasmettitori di vibrazione VTV (analogici) e i trasmettitori di vibrazione wireless VWV hanno le seguenti caratteristiche:
- I trasmettitori e i sensori di vibrazioni possono essere facilmente installati in un secondo momento e monitorano lo stato di salute generale della macchina nel tempo.
- Tramite una comunicazione standardizzata, è possibile rilevare un aumento del livello di vibrazioni e identificare con sicurezza un deterioramento delle condizioni grazie a soglie di avviso e allarme, evitando così danni consequenziali.
I prodotti

Controllore di vibrazioni VKV
Il sensore di vibrazioni VKV controlla online lo stato generale delle vibrazioni di macchine e impianti secondo ISO 10816 e ISO 14694. Il sensore misura la velocità effettiva della vibrazione su una superficie di un componente rotante e trasmette un allarme in caso di vibrazioni della macchina troppo elevate.
- Il punto di commutazione e il ritardo di commutazione possono essere impostati direttamente sul sensore mediante ghiere meccaniche
- 1x uscita analogica, 1x uscita di commutazione

Trasmettitore di vibrazioni VTV
Il trasmettitore di vibrazioni VTV trasmette continuamente la velocità effettiva di vibrazione (v-RMS) mediante un segnale analogico 4...20 mA. Il sensore è quindi facile da integrare e consente un monitoraggio affidabile delle vibrazioni direttamente nel sistema di controllo o nel convertitore di frequenza.
- Varianti fino a 125 °C con grado di protezione IP69K
- Varianti per zone con atmosfere potenzialmente esplosive (EX 3D/3G)
- 1x uscita analogica

Sensore di vibrazioni VNB con display
Il sensore di vibrazioni VNB trasmette continuamente la velocità effettiva della vibrazione (v-RMS) sulla base di un segnale analogico 4...20 mA. Ciò significa che il sensore può essere facilmente integrato nei sistemi di controllo esistenti. Se non è disponibile un'infrastruttura, la visualizzazione e gli allarmi possono essere implementati direttamente sul dispositivo tramite un display RGB.
- Cronologia integrata con real-time clock
- 1x ingresso analogico per monitorare un altro valore di misura
- 2x uscita di commutazione / 1 uscita analogica (configurabile)

Trasmettitore di vibrazioni wireless VWV
Tramite un protocollo Mesh proprietario, il trasmettitore di vibrazioni wireless VWV trasmette a intermittenza il valore efficace della velocità di vibrazione (v-RMS) e la temperatura al gateway corrispondente. La messa in funzione di più sensori è molto semplice. Il gateway può essere integrato nell'ambiente IT tramite MQTT o HTTP Rest. Oltre alla comunicazione Ethernet TCP/IP e Wi-Fi, supporta anche opzioni per la comunicazione indipendente dalla rete sulla base dello standard di comunicazione mobile NB-IoT, LTE CAT m1 o 2G GSM.
- Comunicazione radio
- Alimentazione a batteria
Nota: si prega di tener conto delle restrizioni normative dovute alle omologazioni per apparecchiature radio specifiche del rispettivo paese riportate nella scheda tecnica dei dispositivi.

Sensore di vibrazioni IO-Link VVB (a un asse)
Il sensore di vibrazioni VVB consente un’analisi affidabile delle vibrazioni in conformità alla norma ISO 10816. Il valore v-RMS non solo viene trasmesso tramite l’interfaccia IO-Link, ma può anche essere comodamente parametrizzato tramite l’interfaccia utilizzando un software adeguato. Ma non è tutto! Grazie a un intervallo di frequenza fino a 10 kHz e a diversi altri indicatori di stato (urto a-Peak, attrito a-RMS, Crest e temperatura), il VVB offre tutto ciò che serve per il Condition Monitoring. Perfino i dati grezzi per un’analisi approfondita delle cause di guasto non sono un problema per il VVB.

Sensore di vibrazioni VVB3 IO-Link (a tre assi)
La seconda generazione del sensore di vibrazioni IO-Link VVB soddisfa tutti i principi di base della prima generazione, ma stabilisce nuovi standard nel campo del Condition Monitoring intelligente. Una componente chiave è una tecnologia MEMS digitale a 3 assi con un intervallo di frequenza fino a 5.600 Hz. Questo permette di misurare e monitorare gli indicatori di stato noti sugli assi x, y e z.
- Storico dei valori caratteristici integrati su 9 giorni
- Meccanismo di sincronizzazione dei dati grezzi per tutti gli assi di misura
- Funzione di analisi dei cuscinetti BearingScout™ e analisi del disequilibrio.
Panoramica degli adattatori di montaggio
Codice art. | Tipo | VTV | VKV | VNB | VWV | VVB0xx | VVB3xx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adattatore magnetico M8 |
|||||||
Adattatore magnetico M5 |
|||||||
Adattatore magnetico ¼”-28 UNF |
|||||||
Adattatore adesivo M8 90° |
|||||||
Adattatore adesivo ¼"-28 UNF |
|||||||
Adattatore adesivo M8 |
|||||||
Adattatore adesivo ¼-28 UNF |
|||||||
Adattatore adesivo M5 |
|||||||
Adattatore di montaggio M5 / M8 - Ø 12,5 |
|||||||
Adattatore di montaggio M5 / M8 - Ø 8,5 |
|||||||
Adattatore di montaggio M8 - Ø 12,5 |
|||||||
Adattatore di montaggio M8 - Ø 12,5 |
|||||||
Adattatore a vite M5 - M10 |
|||||||
Adattatore a vite M5 - M12 |
|||||||
Adattatore a vite M5 - M16 |
|||||||
Adattatore a vite M5 - M20 |
|||||||
Adattatore a vite M8 - M12 |
|||||||
Adattatore a vite M8 - M16 |
|||||||
Adattatore a vite M8 - M20 |