Sensore di vibrazione a batteria VWV
Monitoraggio delle vibrazioni per macchine semplici
In combinazione con il gateway ZB0929 e moneo|RTM, il sensore di vibrazioni alimentato a batteria consente il monitoraggio periodico delle condizioni della macchina secondo la norma DIN ISO 10816. Insieme alla misurazione integrata della temperatura, è possibile rilevare tempestivamente i potenziali danneggiamenti delle macchine e pianificare una manutenzione orientata alle reali condizioni. In questo modo si evitano guasti più gravi e costosi tempi di fermo macchina.
Integrazione rapida, comunicazione sicura
Il design wireless consente di utilizzare i sensori anche in parti dell’impianto di difficile accesso. I dati vengono trasmessi al gateway direttamente o tramite tecnologia mesh per almeno quattro anni grazie al basso consumo energetico e alla potente batteria.
Connettività completa del gateway
È possibile collegare al gateway fino a 30 sensori premendo semplicemente un pulsante. Oltre a un'interfaccia Ethernet cablata, il gateway stesso dispone di una serie di opzioni di connessione wireless.
Integrazione perfetta nel livello IT
La perfetta integrazione nel software IIoT moneo rende i dati rapidamente e facilmente disponibili per l'analisi e la visualizzazione. In questo modo è possibile realizzare un monitoraggio affidabile dell’impianto su base IT.