- Moduli IO-Link
- Applicazioni
Applicazioni e panoramica prodotti
Scopri dove sono i vantaggi dei moduli IO-Link di ifm.
Automazione industriale | Applicazioni igieniche e industria alimentare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingressi digitali | Ingressi digitali | Uscite digitali | Uscite digitali | Ingressi digitali | Ingressi digitali | Uscite digitali | Uscite digitali | ||
Moduli M12 StandardLine |
AL2340 6 x 2 DI |
AL2341 10 x 2 DI |
AL2330 6 x 2 DO |
AL2331 10 x 2 DO |
AL2240 6 x 2 DI |
AL2241 10 x 2 DI |
AL2230 6 x 2 DO |
AL2231 10 x 2 DO |
|
Moduli M12 BasicLine |
AL2400 4 x 2 DI |
AL2401 8 x 2 DI |
|||||||
Moduli M8 BasicLine |
AL2410 4 x 1 DI |
AL2411 4 x 2 DI |
StandardLine (per automazione industriale)
Caratteristiche meccaniche:
- Buona resistenza a olio, grasso e lubrorefrigeranti
- Buona resistenza ai raggi UV
- Alto grado di protezione IP 67
- Tecnologia ecolink di ifm
- Eccellente resistenza a urti e vibrazioni
- Alta temperatura ambiente
Caratteristiche elettroniche/funzionali:
- Rilevamento di informazioni digitali
- Controllo di attuatori digitali
- Limitazione di potenza fino a 3,6 A per modulo
- Opzioni di diagnostica migliorate
BasicLine (per automazione industriale)
Caratteristiche meccaniche:
- Buona resistenza a olio, grasso e lubrorefrigeranti
- Buona resistenza ai raggi UV
- Alto grado di protezione IP 67
- Tecnologia ecolink di ifm
- Disponibile per connettori M8 e M12
Caratteristiche elettroniche/funzionali:
- Rilevamento di informazioni digitali
- Diagnosi basilare dello stato dei sensori
StandardLine (per applicazioni igieniche)
Caratteristiche meccaniche:
- Buona resistenza al lavaggio con detergenti e disinfettanti nell'industria alimentare
- Resistenza a corrosione con dadi di acciaio inox
- Ottima tenuta senza l'uso di utensili dinamometrici
- Alto grado di protezione IP 69K
- Tecnologia ecolink di ifm
- Eccellente resistenza a urti e vibrazioni
- Alta temperatura ambiente
Caratteristiche elettroniche/funzionali:
- Rilevamento di informazioni digitali
- Controllo di attuatori digitali
- Limitazione di potenza fino a 3,6 A per modulo
- Opzioni di diagnostica migliorate