Ampliare i master IO-Link con ulteriori ingressi e uscite
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/ifm-technology-master-modules-schaubild.jpg?v=1355994128)
I nuovi master IO-Link di ifm per applicazioni da campo consentono di raccogliere, in modo semplice ed efficace, le informazioni IO-Link nel PLC tramite l'architettura standard del sistema di controllo, ad es. ProfiNet o Ethernet IP. I master IO-Link possono essere installati direttamente nella macchina senza ulteriore protezione o armadio elettrico. Ciò garantisce un montaggio versatile degli ingressi e delle uscite nelle macchine e la loro semplice integrazione nei processi della tua applicazione.
Non solo intelligenti informazioni da sensori IO-Link ma anche segnali standard digitali da sensori di posizione vengono messi a disposizione per l'ulteriore analisi e il controllo del processo. Allo stesso tempo, tramite i master IO-Link è possibile controllare attuatori decentralizzati come le valvole, elettromagneti o azionamenti.
Il numero disponibile degli ingressi e delle uscite può essere facilmente ampliato. Basta collegare i moduli I/O IO-Link di ifm ai master IO-Link per applicazioni da campo.
Vantaggi:
- Rilevamento decentralizzato di segnali digitali tramite IO-Link
- Corpo robusto in plastica
- Primi moduli da campo per applicazioni nell'industria alimentare
- Elevata capacità d'installazione: 20 ingressi invece di 16
- Filtraggio o elaborazione preliminare dei segnali binari per applicazioni difficili