You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. M18 Cube: il corpo compatto dei sensori ifm
  2. Tecnologia sensori PMD

Sensore di distanza laser con tecnologia a tempo di volo per una misurazione estremamente precisa

Le caratteristiche principali:

  • Affidabile rilevamento ottico della distanza con portata elevata
  • Ottima resistenza alla riflessione e soppressione dello sfondo per commutazioni sicure
  • Elevata precisione per il rilevamento di piccole parti
  • Misurazione indipendente dal colore anche con superfici difficili
  • Varianti con classe di protezione laser 1 o 2

Principio di funzionamento

Il sensore trasmette, tramite laser, un'onda luminosa modulata che viene riflessa attraverso l'oggetto da misurare e poi torna indietro. La posizione di fase del segnale luminoso riflesso viene paragonata alla posizione di fase della luce emessa. Dalla differenza di fase, quindi dalla "distanza" tra i picchi delle onde, viene determinato il tempo di volo della luce e calcolata la distanza tra sensore e oggetto.

Precisione millimetrica

I sensori PMD di ifm si basano su un sistema "on chip": sia l'elemento sensibile che l'elettronica per l'analisi del segnale sono integrati in un unico chip in silicio, il cosiddetto Photonic Mixer Device (PMD). Vantaggio: questo innovativo design ifm garantisce un'elevata precisione di misura in un corpo compatto, compatibile con applicazioni industriali e ad un costo decisamente inferiore rispetto ai sistemi tradizionali.

Con un punto luminoso laser estremamente piccolo, i sensori sono perfettamente adatti per il rilevamento di piccoli pezzi, ad es. in soluzioni a prova d'errore.

Rilevamento affidabile di superfici difficili

La particolarità della tecnologia PMD? La misurazione funziona indipendentemente dal colore della superficie. Anche le sorgenti luminose di interferenza, le superfici riflettenti bagnate da un film di olio oppure oggetti molto scuri non sono un problema. L'angolo d'impatto sull'oggetto può corrispondere a 20°.

I sensori PMD rilevano oggetti con la classe di protezione laser 1, non pericolosa per l'occhio. L'ottima resistenza alla riflessione e la soppressione dello sfondo, insieme all'alta capacità di riserva, contribuiscono ad un funzionamento affidabile. Il punto di commutazione viene impostato semplicemente e con una precisione millimetrica tramite 3 pulsanti oppure, in alternativa, tramite IO-Link. Inoltre può essere trasmesso anche l'attuale valore della distanza.