La formula magica del corpo M18 Cube
Montaggio standard + dimensioni compatte = M18 Cube |
---|
Caratteristiche comuni dei Cube
- Corpo parallelepipedo compatto per spazi ristretti, con filettatura M18
- Alto grado di protezione e corpo robusto in metallo per applicazioni industriali critiche
- Impostazione semplice e rapida dei punti di commutazione tramite IO-Link o pulsanti
- Visualizzazione continua del valore della distanza tramite IO-Link
Fotocellula per applicazioni rapide
- Soppressione dello sfondo ed elevata frequenza di commutazione di 1000 Hz per un funzionamento rapido
- Rilevamento di oggetti chiari o scuri a grandi distanze
Sensore a ultrasuoni per superfici complesse
- Massima portata fino a 1,2 m indipendentemente da colore, trasparenza o lucentezza dell'oggetto
- Sensori a retroriflessione per rilevamento di oggetti, indipendentemente dall'orientamento
Sensore di distanza PMD per un rilevamento esatto
- Innovativa tecnologia a tempo di volo PMD per misurazioni esatte fino a 1,5 m
- Eccellente resistenza alla riflessione, indipendente dal colore e soppressione dello sfondo per un funzionamento affidabile senza interferenze
I tre principi di misurazione offrono soluzioni adeguate per qualsiasi applicazione:
Oggetto / Applicazione | Sensore di distanza PMD | Fotocellula | Sensore a ultrasuoni | |
---|---|---|---|---|
Oggetti lucidi |
||||
Oggetti irregolari |
||||
Oggetti con fori |
||||
Oggetti trasparenti |
||||
Liquidi |
||||
Pellicole trasparenti |
||||
Ampio campo |
||||
Angolo rispetto all'oggetto |
||||
Target piccoli |
||||
Oggetti di diversi colori |
||||
Livello di oggetti irregolari |
||||
Grande portata (>1m) |