You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Rilevamento di oggetti 3D
  2. Sensore 3D
  3. Applicazioni
  4. Depallettizzazione

Depallettizzazione

Semplice depallettizzazione di colli con la stessa forma

  • Depallettizzazione di uno strato completo o di singoli colli
  • Rilevamento di fogli separatori attivabile
  • Calcolo del carico restante dei pallet
  • Protezione anticollisione integrata
  • Calibrazione automatica delle coordinate della telecamera e del robot
  • Economico ed ergonomico

Ottimizzazione di processi logistici
La depallettizzazione automatica di colli con la stessa forma, ad es. scatoloni, cassette, imballaggi o contenitori della stessa dimensione, ottimizza i processi logistici tramite caricamento dinamico. Il sensore 3D rileva carichi spostati e compensa errori di posizionamento con i sistemi di depallettizzazione. L'indicazione della posizione consente una depallettizzazione completamente automatica di tutti gli strati o di singoli colli, indipendentemente dal modello di pallettizzazione. Oltre ai dati per il comando del robot, l'interfaccia di processo Ethernet fornisce informazioni per il software di gestione del materiale e del magazzino. I sistemi di depallettizzazione automatica provvedono ad un aumento importante della prestazione con strumenti di lavoro economici e riducono l'onere del personale grazie ad ambienti di lavoro ottimizzati dal punto di vista ergonomico.


Risparmio in termini di tempo grazie al sensore smart O3D
Il sensore smart O3D rileva il collo successivo mentre il robot è ancora impegnato a depositare quello precedente.


Vantaggi per Voi

  • riduzione di tempo e costi durante l’installazione grazie all’allineamento automatico dei sistemi di coordinate di robot di movimentazione e sensore 3D.
  • Ottimizzazione dei processi di logistica attraverso lo sfruttamento dell’impianto a misura del fabbisogno, con protezione anticollisione integrata.
  • Integrazione nei sistemi di automazione tramite I/O digitali o interfaccia di processo Ethernet. (ad es. avviso errore: oggetto inaspettato
  • Oltre ai dati per il comando del robot, l'interfaccia di processo Ethernet fornisce informazioni per i sistemi software di gestione del magazzino (Warehouse Management System, WMS).
  • Riconoscimento strati intermedi, O3 riconosce gli strati intermedi di carta o cartone per stabilizzare il pallet.

Depallettizzazione degli imballaggi