You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Rilevamento di oggetti 3D

Maggiore efficienza nell'automazione industriale.

Con gli innovativi sensori 3D e telecamere 3D, ifm ha realizzato una nuova generazione per aumentare l'efficienza nell'automazione industriale.


Rilevamento e analisi tridimensionali

Occhi per il robot

Sensore di visione 3D per l'integrazione plug and play nei bracci prensili dei robot Universal Robots

L'interazione perfetta tra potente hardware e un software facile da usare permette di integrare i sensori di visione perfettamente nei bracci prensili di robot Universal Robots. Il cuore del sensore di visione di ifm è un chip per fotocamera 3D che genera un'immagine 3D tramite la tecnologia PMD e a tempo di volo. Il plugin UR+ garantisce una facile e perfetta integrazione del sensore. Questo rileva qualsiasi oggetto, anche in movimento e trasmette la posizione esatta e le dimensioni al sistema di controllo del robot. La movimentazione dei bracci prensili non è mai stata così facile! ifm - close to you!

Sistema di riconoscimento dei pallet (PDS)

Il sistema di riconoscimento dei pallet PDS (Pallet Detection System) è una soluzione software per il rilevamento più veloce e completamente automatico di tutti i tipi di pallet standard con due vani di inforcamento in sei gradi di libertà. In combinazione con l'harware O3D3xx, la posizione del pallet viene rilevata più velocemente senza compromettere la precisione.

Flessibilità in numerose applicazioni

Industria degli imballaggi

Mai più spedizioni incomplete

L’automazione nell’industria degli imballaggi deve essere soprattutto flessibile. Vengono realizzati numerosi prodotti diversi, imballaggi e confezioni che devono arrivare al cliente integralmente e senza essere danneggiati. L’impiego di tanti singoli sensori spesso è affidabile, ma i cambi di prodotti richiedono tempo e costituiscono una fonte di errore. L’impiego di un sensore che svolge contemporaneamente numerose mansioni è molto più utile. Il sensore 3D rileva in modo flessibile situazioni differenti. L’integrazione rapida e intuitiva nel sistema di controllo si ottiene con lo straordinario software di configurazione “Vision Assitant”: bastano soltanto 7 passi per la configurazione.

Logistica

Ottimizzare la pianificazione del trasporto e dello spazio di stoccaggio in millisecondi

Le quantità di merci in continuo aumento richiedono soluzioni più efficienti in termini di logistica e intralogistica. Se nella pianificazione del trasporto e dello spazio di stoccaggio è una questione di ultimi centimetri da ricavare, il sensore 3D è in grado in millisecondi di determinare il volume attuale o la posizione corretta della merce. La gestione all’interno del magazzino viene accelerata e si abbattono i costi. Sistemi di logistica autonomi lavorano nel trasporto, nella movimentazione, nell’imballaggio, nello smistamento e nella consegna di merci. Il sensore 3D supporta ad esempio la movimentazione precisa di un carrello elevatore autonomo, riducendo così i danni dovuti al lavoro e garantendo un flusso continuo del materiale.

Robotica

Telecamere 3D per la prossima generazione di sistemi autonomi

Con le sue crescenti capacità e l’aumentare della facilità d’uso per l’utente, i robot rappresentano l’inizio di una epoca di aiutanti onnipresenti. La robotica diventerà la tecnologia di punta di una generazione del tutto nuova di apparecchiature e veicoli autonomi. Le tecnologie state of the art come ultrasuoni, laser scanner o radar continueranno ad essere utilizzate perché si sono dimostrate valide. Non è più possibile immaginare di fare a meno di sistemi di videocamere come interfaccia tra il mondo fisico e quello digitale. Infatti l’obiettivo di una maggiore autonomia dei robot si raggiunge soltanto con una riproduzione digitale dettagliata della realtà. Le telecamere 3D controllano i prodotti in funzione della qualità, rilevano gli oggetti cercati o gli ostacoli senza dover ricorrere alla scansione che richiede molto tempo.

Download, software e altro ancora

"ifm Vision Assistant", firmware e librerie

Nella sezione Download è possibile scaricare gratuitamente il software "ifm Vision Assistant" nonché firmware e librerie per il sensore O3D.

O3D – selezione prodotti

Il sensore O3D per il controllo della completezza, la determinazione del volume, la misurazione 3D del livello e altre applicazioni attraverso il Vision Assistant. Integrazioni innovative della visione attraverso telecamere 3D ad alta risoluzione con il Software Development Kit. Corpo in alluminio per le applicazioni industriali standard oppure corpo in acciaio inox per applicazioni dell’industria alimentare. Nella selezione prodotti potete trovare i prodotti adatti alla Vostra applicazione.