You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Rilevamento di oggetti 3D
  2. Sensore 3D
  3. Applicazioni
  4. Misurazione oggetto

Sensore 3D O3D – Determinare il volume

Determinare il volume con il sensore 3D O3D

Il nuovo sensore 3D rileva le dimensioni della merce con l'innovativa tecnologia a tempo di volo (ToF). Tramite valori limite segnala se ad es. i parametri di un pacco sono al di fuori dei campi definiti.

  • Misurazione senza contatto di oggetti parallelepipedi, es. scatoloni o pacchi.
  • Definizione e confronto di dimensioni, orientamento e posizione.
  • Indicazione di altezza, larghezza e lunghezza per calcolare la somma dimensionale e il volume.
  • Parametri di qualità di supporto per il rilevamento di oggetti danneggiati o deformati.
  • Uscite di commutazione e interfaccia dei dati di processo Ethernet.

Messa in funzione semplice e rapida

Integrazione tramite I/O digitali o interfaccia Ethernet. Configurazione rapida, di solito in meno di tre minuti. Assistente al cablaggio da supporto durante la prima messa in funzione.

La rivoluzione nell'intralogistica
Che si tratti di semplici pallet, servizio postale, magazzino, centro logistico o di distribuzione, il volume di stoccaggio utilizzabile determina capacità e costi. Un buon motivo quindi per assicurare il miglior sfruttamento possibile dello spazio già durante la fase di alimentazione.

Il nuovo sensore 3D rileva le dimensioni della merce con l'innovativa tecnologia a tempo di volo (ToF). Tramite valori limite segnala se ad es. i parametri di un pacco sono al di fuori dei campi definiti. Per la pianificazione automatica dello spazio di stoccaggio tramite sistemi WMS (Warehouse Management System) o ERP (Enterprise Resource Planning) trasmette le dimensioni, l'orientamento e la posizione degli oggetti. I dati vengono utilizzati anche per il controllo di robot, smistatori e portali di distribuzione. Oltre alla robustezza, il sensore si contraddistingue soprattutto per la comodità di utilizzo e la sua semplice integrazione.

I vantaggi della determinazione del volume
Misurazione senza contatto di oggetti parallelepipedi (es. scatoloni o pacchi). Determinazione di dimensioni, orientamento e posizione. Indicazione di dati per calcolare la somma dimensionale e il volume. Parametri di qualità di supporto per il rilevamento di oggetti danneggiati. Indipendente dal colore e immune alla luce esterna grazie alla tecnologia a tempo di volo (ToF).