- Sensori di visione
- Sensore di visione O2D
- Calcolatore del campo immagine e selezione prodotti
Calcolatore del campo immagine e selezione prodotti
Panoramica sensore di visione 2D
Interfaccia di comunicazione | Interfaccia di processo | Illuminazione | Obiettivo | Codice art. |
Ethernet TCP/IP |
![]() 8 poli codificato A |
RGB-W (filtro di polarizzazione integrato) |
Standard 16° | O2D500 |
Grandangolo 30° | O2D502 | |||
Teleobiettivo 10° | O2D504 | |||
infrarossi | Standard 16° | O2D520 | ||
Grandangolo 30° | O2D522 | |||
Teleobiettivo 10° | O2D524 | |||
![]() 5 poli codificato L (Conformance Class B) |
RGB-W (filtro di polarizzazione integrato) |
Standard 16° | O2D510 | |
Grandangolo 30° | O2D512 | |||
Teleobiettivo 10° | O2D514 | |||
infrarossi | Standard 16° | O2D530 | ||
Grandangolo 30° | O2D532 | |||
Teleobiettivo 10° | O2D534 | |||
![]() 5 poli codificato A |
RGB-W (filtro di polarizzazione integrato) |
Standard 16° | O2D540 | |
Grandangolo 30° | O2D542 | |||
Teleobiettivo 10° | O2D544 | |||
infrarossi | Standard 16° | O2D550 | ||
Grandangolo 30° | O2D552 | |||
Teleobiettivo 10° | O2D554 |
Cablaggio e attivazione
La registrazione delle immagini può essere attivata con un sensore binario collegato all'ingresso trigger (ad esempio, una fotocellula a riflessione diretta), un comando tramite interfaccia di processo (EtherNet/IP o TCP/IP) o un rilevamento continuo con una frequenza di fotogrammi fissa.
I seguenti schemi di collegamento mostrano il cablaggio dei sensori di visione e di trigger in base al connettore:
Da sinistra a destra: 8 poli codificato A, 5 poli codificato A e 5 poli codificato L
Illuminazione supplementare
Sebbene la sorgente luminosa a LED integrata nel lettore di codici O2D fornisca un'illuminazione sufficiente per la maggior parte delle applicazioni, vi sono applicazioni in cui è necessaria una luce esterna aggiuntiva.
Tipo | Luce rossa | Infrarossi | Luce bianca | Campo luminoso | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
![]() Barra |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Illuminazione altamente diffusa e quasi priva di ombre |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
![]() |
O2D920 | - | - | Ø 90 mm | Mette in evidenza le caratteristiche della superficie, come i codici bulinati |
![]() anello |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø esterno 106 mm Ø interno 66 mm |
Illuminazione omogenea e quasi priva di ombre |
![]() Cupola |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
L'illuminazione multiangolare elimina gli hotspot di forme difficili del target, "luce diurna con cielo nuvoloso" |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
![]() Sfondo |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm rettangolare | Crea un contorno nitido bianco/nero sul bordo esterno |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm rettangolare | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm rettangolare |