- Sensores de presión según el campo de aplicación
- Gases y aire comprimido
Sensores de presión para aplicaciones de gas y aire comprimido
Gama de sensores | Rango de presión | Señal | Visualización | Particularidades |
---|---|---|---|---|
PQ |
-1…10 bares | • Transmisor • Salida de conmutación • IO-Link |
• Pantalla numérica • LED de estado |
• Diseño compacto ideal para aplicaciones de vacío/aire comprimido • Pantalla bicolor • 4…20 mA analógica configuración fija |
PN |
-1…25 bares | • Transmisor • Salida de conmutación • IO-Link |
• Pantalla numérica • LED de estado |
• Pantalla bicolor • 4...20 mA / 0...10 VDC analógica escalable |
PG24 |
-1…25 bares | • Transmisor • Salida de conmutación |
• Pantalla numérica • LED de estado |
• Pantalla analógica/digital • 4...20 mA / 20...4 mA analógica escalable |
PA |
-1…25 bares | Transmisor | – | • 4…20 mA/ 0…10 VDC analógica configuración fija |
PT / PU |
-1…25 bares | Transmisor | – | • Tiempo de respuesta <1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC analógica configuración fija • Alta resistencia a vibraciones/choques • IP67 / IP69K • Conectores para válvulas M12 o DIN |
PV |
-1…25 bares | • Salida de conmutación • IO-Link |
– | • Puntos de conmutación ajustables mediante software • IP67 / IP69K • Supervisión de temperatura |
PK |
0…25 bares | Salida de conmutación | LED de estado | Sencilla configuración del punto de conmutación mediante dos anillos de ajuste |