- Sensores de presión según el campo de aplicación
- Fluidos a base de agua
Sensores de presión para fluidos a base de agua
Gama de sensores | Rango de presión | Señal | Visualización | Particularidades |
---|---|---|---|---|
![]() PN |
-1…600 bares | • Transmisor • Salida de conmutación • IO-Link |
• Pantalla numérica • LED de estado |
• Pantalla bicolor • 4...20 mA / 0...10 VDC analógica escalable |
![]() PG24 |
-1…400 bares | • Transmisor • Salida de conmutación |
• Pantalla numérica • LED de estado |
• Pantalla analógica/digital • 4…20 mA / 20… 4 mA analógica escalable • Rango de medición ampliado hasta 600 bares |
![]() PA |
-1…600 bares | Transmisor | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC analógica configuración fija • IP68 / IP69K |
![]() PS |
0…1 bares |
Transmisor | – | • 4…20 mA • IP68 |