You probably do not come from: Chile. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de vibración
  2. Electrónicas de diagnóstico y acelerómetros
  3. Integración

Integración de las electrónicas de diagnóstico

Existen varias formas de integrar las electrónicas de diagnóstico y acelerómetros, lo que permitirá agrupar los datos recopilados para ponerlos a disposición de otros sistemas conectados.

Con el software de parametrización VES será muy fácil realizar la parametrización, monitorización o análisis de las electrónicas de diagnóstico. Además, gracias a la plataforma IIoT moneo de ifm podrás llevar a cabo una supervisión integral de toda tu instalación. Descubre más.

Servidor VSE OPC UA

Con el servidor OPC UA para el equipo VSE, los datos de la electrónica de diagnóstico se pueden transferir al nivel de IT de forma muy sencilla y sin necesidad de profundos conocimientos de programación. De esta forma, la información del análisis de vibraciones está disponible para que el sistema de software de alto nivel pueda realizar la monitorización de la instalación y la optimización de procesos. Para el procesamiento de datos se requiere un cliente independiente.

Software de programación VES004

La electrónica de diagnóstico VSE se configura mediante la herramienta de software gratuita VES004:

  • Configuración de red y seguridad
  • Configuración de entradas y salidas
  • Parametrización de objetos y tareas de medición
  • Mapeado de objetos de bus de campo
  • Lectura de datos brutos e históricos

Además, el VES004 ofrece funciones de supervisión y análisis para la configuración específica y el análisis de causas de fallos:

  • Monitorización del objeto
  • Análisis del espectro
  • Análisis de curva envolvente
  • Análisis del rango de tiempo
  • Exportación de datos

Application Package Assistant (APA)

El Application Package Assistant es una solución de software gratuita en la que se integran las funciones estándar del software de parametrización VES004 y de la electrónica de diagnóstico VSE, y que ha sido diseñada para que pueda ser ampliada por el personal de servicio técnico.

Puesta en marcha de la electrónica de diagnóstico VSExxx para una solución de aplicación:

  1. Carga del archivo del conjunto de parámetros en la electrónica de diagnóstico
  2. Prueba de señales de los sensores conectados a la electrónica de diagnóstico
  3. Configuración de los valores límite y del comportamiento de las alarmas
  4. Elaboración de un archivo de servicio para fines de análisis y mantenimiento

La herramienta APA se puede descargar desde el área de descargas de los equipos VSE.

moneo RTM

Con la plataforma IIoT moneo, especialmente con moneo RTM, ifm ofrece un potente software de monitorización de condiciones listo para usar. Con moneo RTM se pueden configurar paneles de control personalizados que permiten implementar una supervisión integral de la planta con toda la información importante del proceso.

En caso de daños, se envía un mensaje de alarma directamente al usuario, lo que permite reaccionar de forma rápida y evitar posibles averías totales. El complemento RTM-Advanced-Vibration-Analysis permite visualizar las grabaciones de datos brutos de la VSE activadas por moneo RTM en un determinado margen de tiempo y diagnosticar la causa de un daño.

Conoce la electrónica de diagnóstico VSE y la plataforma IIoT moneo a través de este ejemplo de un decantador.

ifm edgeDevices

¿Te gustaría transferir de forma fluida los datos de estado de la electrónica de diagnóstico VSE a cualquier infraestructura IIoT? ¿Necesitas que el intercambio de datos funcione con una plataforma en la nube o en un entorno local? Todo esto es posible con nuestros edgeDevices IIoT.