• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensores para válvulas
  2. Válvulas manuales

Señalización de posición para válvulas manuales y válvulas de bola

Señalización de finales de carrera para válvulas manuales y válvulas de bola
Este set de montaje permite equipar fácilmente válvulas manuales con sensores dobles. La disposición de taladros de 80 x 30 mm según VDI / VDE 3845 permite la utilización de una gran cantidad de sensores y levas. El sistema completo se puede utilizar con una temperatura ambiente de -30...80 °C.

Versátil y flexible
La parte superior del módulo, fabricada en plástico Vestamid, permite su uso en zonas explosivas. La parte inferior se puede adaptar a una amplia variedad de válvulas con brida ISO (DIN EN ISO 5211), conectándose al eje de la válvula a través de un tornillo de arrastre. La utilización de componentes de acero inoxidable garantiza una mayor vida útil.

Adecuado:
Compatible con válvulas con brida según ISO con la denominación F04 hasta F10.

Montaje sencillísimo:
Sencilla fijación a válvulas manuales y válvulas de bola.

Flexible:
Adaptable gracias al ajuste de altura.

Duradero:
Componentes de acero inoxidable casi indestructibles y resistentes a productos químicos.

Protegido:
Aptos para zonas potencialmente explosivas.

Levas para la señalización de posiciones

Levas de conmutación fijas (90º) o ajustables a sus necesidades

Montaje fácil y rápido: la orientación de montaje de la leva de conmutación se puede ver desde fuera, pudiendo así fijarla en el extremo del eje del accionamiento sin necesidad de realizar un complicado ajuste. Los elementos amortiguadores ya integrados facilitan el montaje. Las levas de conmutación están diseñadas para una altura del eje de 30 mm o, en combinación con un adaptador, para una altura de 20 mm.

Sistemas de señalización para válvulas lineales y accionadores giratorios