• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensores para válvulas
  2. Accionadores giratorios

Señalización de posición para accionadores giratorios

Detección de dos posiciones con un sensor
El sensor doble está compuesto por dos sensores inductivos superpuestos y alojados en una carcasa. Dependiendo de la orientación del puck (leva de conmutación), se activa el sensor de arriba o el de abajo.

Ventaja:
El sistema funciona sin contacto y no sufre ningún tipo de desgaste. Esto ofrece la máxima fiabilidad y una larga vida útil.

Las levas están disponibles en dos versiones:
Para aplicaciones estándar con levas de conmutación dispuestas a 90º entre sí o con un ángulo de conmutación ajustable.

Los elementos amortiguadores ya integrados reducen la complejidad de montaje.

La orientación de la leva se puede distinguir desde fuera. Esto permite una sencilla inserción y fijación en el extremo del eje del accionador sin necesidad de un complejo ajuste. Las levas están diseñadas para una altura de eje de 30 mm o 20 mm (con adaptador). Las dimensiones mecánicas y los taladros estandarizados permiten el montaje de sensores y levas en todo tipo de accionadores giratorios habituales.

Fiabilidad permanente:
Sin desgaste gracias al principio de conmutación inductivo sin contacto.
Larga duración gracias al uso de materiales que no sufren corrosión.

Rápida puesta en funcionamiento:
Accesorios de montaje adaptados para un rápido montaje.

La posición de la válvula bajo control:
Los LED en el sensor muestran la posición de la válvula. El indicador de posición en la leva permite distinguir claramente la posición de la válvula incluso a distancia.

Válvula normalizada NAMUR:
Cumple con la norma VDI / VDE 3845 para puntos de unión estandarizados en actuadores.

Señalización de posición en accionadores giratorios neumáticos con conexión AS-i

Señalización de posición y control de válvulas
Los sensores dobles de ifm de la gama T no solo se utilizan para la supervisión de posiciones, sino también para el control de accionamientos giratorios neumáticos mediante válvulas magnéticas.

Para ello se transmiten al maestro AS-i hasta dos señales de entrada y dos señales de salida de forma económica con AS-i a través de un cable de bus de 2 hilos.

Con solo un maestro AS-i se pueden supervisar hasta 62 accionamientos y controlarlos a través de válvulas magnéticas. Las roturas de cable y los cortocircuitos se supervisan en la válvula. De esta forma se consigue una seguridad adicional.

Solución completa:
AS-i es un estándar universal para la conexión al bus de actuadores y sensores del primer nivel de campo. ifm electronic ofrece el sistema AS-i como solución completa.

Seguro:
La consolidada tecnología AS-i ofrece tanto alta fiabilidad como disponibilidad de equipos.

Sencillo:
Estructura modular y sistema flexible de conexión para una sencilla integración en el sistema AS-Interface.

Económico:
El cable plano de dos hilos transmite datos y energía, ya no es necesario un complejo cableado en paralelo.

Sistemas de señalización para válvulas lineales y accionadores giratorios