• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Optimalizace spotřeby energie
  2. Stlačený vzduch
  3. Výběr produktů

Vyberte svůj produkt podle průtoku a velikosti potrubí. Pokud se nacházíte mezi velikostmi potrubí, zvolte menší verzi, pokud průtok stále odpovídá vaší aplikaci.

Číslo součástky: Rozsah průtoku Velikosti potrubí Připojení procesu
SD5500 0,8...250 Nl/m ¼" G ¼" BSPP
SD6500 4…1250 Nl/m ½" ½"
SD8500 14…3750 Nl/m 1" 1"
SD2500 40…11670 Nl/m 2" 2"
SD1540 až 26260 m3/h 14…254 mm Typ zapojení – navařovací adaptér

Rozsah měření tlaku: -1...16 bar
Rozsah měření teploty: -10...60°C