- Optimalizace spotřeby energie
- Stlačený vzduch
Stlačený vzduch není zdarma
Americké ministerstvo energetiky provedlo průzkum systémů stlačeného vzduchu. Bylo zjištěno, že systémy stlačeného vzduchu tvoří 10% veškeré elektřiny spotřebované ve zpracovatelském průmyslu. 70% všech amerických výrobních závodů má vlastní systém stlačeného vzduchu a 50% těchto závodů má příležitosti k velkým úsporám energie s nízkými náklady na projekt. Zdroj: Hodnocení efektivity trhu v oblasti stlačeného vzduchu – Energy.gov
Ve výrobních závodech je povědomí o účinnosti stlačeného vzduchu nízké. Primárním cílem je dodávka spolehlivého a stálého zdroje stlačeného vzduchu. Někteří výrobci mají servisní smlouvu na vybavení, ale jen málokdo z nich řeší účinnost. 35% výrobců zpracovává programy prevence úniků a 57% výrobců nepodniklo žádné kroky ke zvýšení efektivity. Zdroj: Hodnocení efektivity trhu v oblasti stlačeného vzduchu – Energy.gov
Úniky stlačeného vzduchu často vyplýtvají 20–30% výkonu kompresoru.
Studie provedená americkým ministerstvem energetiky zjistila, že 80% doporučení modernizace kompresorů nevyžaduje investice do nových kompresorů a místo toho jsou řešeny prostřednictvím levných upgradů systému a účinného programu sledování a oprav netěsností. Odhady uvedené v tabulce dále jsou široce přijímány jak US Department of Energy, tak i specialisty v oboru stlačeného vzduchu. Odhady předpokládají ostré přechody v rozvodech vzduchu, zaoblené přechody mohou ušetřit až 60% tlakových ztrát.
Odhadované ztráty průtoku vzduchu v důsledku úniků (Nl/m = normální litry za minutu)
Velikost otvoru | Tlak stlačeného vzduchu | ||
---|---|---|---|
5,5 bar | 6,2 bar | 6,9 bar | |
1/16" | 91 Nl/m | 99 Nl/m | 108 Nl/m |
1/8" | 360 Nl/m | 400 Nl/m | 436 Nl/m |
1/4" | 1444 Nl/m | 1586 Nl/m | 1756 Nl/m |
Jak lze zjistit úniky?
Existují 3 základní strategie a s každou jsou spojené určité náklady.
- Žádná strategie – Vysoké náklady na energie, plýtvání v důsledku úniků stojí 25–30% nákladů na energie.
- Preventivní – Je zaveden určitý program detekce úniků. Inspekce jsou naplánovány měsíčně nebo čtvrtletně. Používají se tradiční metody – například mýdlová voda na spoje nebo ultrazvukové detektory. Když se zjistí únik, údržbáři ho opraví.
- Prediktivní – Průběžné monitorování využití stlačeného vzduchu rychle identifikuje oblasti úniků. Údržba se naplánuje tak, aby se doba prostoje minimalizovala. Velmi často se tím odloží investice do nového kompresoru.