Zvýšení efektivity přístavních operací
![A container ship docks at the port terminal](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/toc/landingpage-img_3167-1250x400.png?v=859102158)
Automatizace a připojitelnost budoucnosti
S zvyšujícím se celosvětovým obchodem a rostoucími požadavky zákazníků na globální logistické služby je třeba maximalizovat provozní efektivitu přístavů. Drtivá většina mezikontinentálního obchodu se zbožím se uskutečňuje po moři. Rozhodující roli vmezinárodním dodavatelském řetězci proto hrají kontejnerové přístavy. Při manipulaci s kontejnery musí vše probíhat bezpečně a bez průtahů, jinak nelze dodržet napjatý harmonogram účastníků globálního logistického řetězce.
Kdosažení úspory nákladů a času a kzachování spolehlivosti a konkurenceschopnosti je nezbytné rozšiřování automatizace a sledování technického stavu kriticky důležitých přístavních zařízení. Nabízíme cílená a bezpečná řešení pro všechny přístavníaplikace, které jsou zaměřeny právě na tyto požadavky.
Výhody našich automatizačních řešení
Ke zvýšení provozní efektivity přístavů je stále důležitější bezpečné propojení účastníků na pevnině a na moři. To vyžaduje spolehlivou výměnu dat mezi všemi stranami, ale také sledování technického stavu kriticky důležitých prostředků. Přístavy se budou muset stát chytřejšími, a proto roste význam digitalizace. Pro hladký provoz přístavu nabízíme systémová řešení založená na inteligentních senzorech, která jsou nejen spolehlivá, ale také podporují přenos dat až na úroveň cloudu.
Dostupnost: Senzory IO-Link převádějí data z přístavních systémů a strojů do systémů vyšší úrovně. Například poškození přístavního zařízení lze odhalit včas a dosáhnout tak vyšší provozuschopnosti zařízení. |
|
![]() |
Snížení nákladů: Narušení přístavního provozu je nákladné nejen pro provozovatele přístavů, ale pro všechny účastníky logistického řetězce. Prostoje přístavního zařízení způsobené např. mechanickým opotřebením lze odhalit včas a díky tomu jim předejít. Monitorovací systémy vybavené přesnou technologií senzorů mohou detekovat poškození ložisek, nevyváženost atd. a přenášet tato data digitálně prostřednictvím IO-Link, což pomáhá předcházet vysokým nákladům způsobeným prostoji. |
Spolehlivost: Díky více než 50 leté zkušenost víme, jak dosáhnout maximální doby provozuschopnosti jeřábů, manipulačních rámů, teleskopických stohovačů, portálových vozidel nebo vozidel AGV. Tato speciální vozidla jsou v pobřežních lokalitách vystavena extrémním nárazům a vibracím a drsným podmínkám prostředí – srážkám a silnému slunci, větru a slanému vzduchu. Senzory a řídicí systémy ifm poskytují třídu ochrany IP68/IP69K proti vniknutí oleje nebo vody a také vysokou odolnost vůči nárazům a vibracím až do 120 g v teplotním rozsahu od -40 do 85 °C. Vynikající elektromagnetická kompatibilita (EMC) v kombinaci s digitálním přenosem dat prostřednictvím IO-Link zajišťuje bezproblémový záznam a přenos všech důležitých údajů o stroji. Samozřejmě jsou k dispozici všechny potřebné certifikace. |