You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Automatizace přístavu
  2. Technologie 5G v přístavech

Zvýšení efektivity přístavních operací

5G technology at ports

Chytré a odolné technologie: Technologie 5G v přístavech

Společnost ifm, která je již desítky let známá svými robustními senzory a řídicími technologiemi pro extrémní prostředí, nabízí také chytrá řešení pro přístavy.

Stále více kontejnerových přístavů po celém světě investuje do automatizace, flexibilního připojení a softwarových řešení, aby si udržely konkurenceschopnost a zvýšily kapacitu, spolehlivost a efektivitu kontejnerů.

V průběhu modernizace a výstavby nových přístavních terminálů se provozovatelé přístavů rozhodli používat pro monitorování moderní kamerovou technologii od ifm, která nahradila laserové skenery náchylné k chybám. Ty byly nakonec instalovány až na 1 000 autonomních vozidel pro přepravu kontejnerů (AGV) a v kombinaci s robustní řídicí technologií představují základní kámen pro vysokou produktivitu a konstantní kapacitu kontejnerů.

Chytrý kontejnerový přístav je závislý na vysoce výkonné datové a hlasové komunikaci ve všech oblastech. V oblasti bezdrátového přenosu zde neexistuje skutečná alternativa k nejnovější generaci mobilní komunikace – technologii 5G. Poskytovatelé služeb technologie 5G nabízejí širokou škálu variant sítí 5G přizpůsobených různým aplikacím a scénářům. Autonomnější vozidla vyžadují nepřetržité monitorování a správu služeb a objednávek v reálném čase. Robustní okrajové brány ifm „od senzoru ke cloudu“ v kombinaci s technologií 5G od poskytovatelů služeb 5G nabízejí detailně škálovatelné řešení jako soukromá, veřejná nebo hybridní infrastruktura, díky kterému se kombinace velkého objemu dat s umělou inteligencí stane realitou.

Jaké výhody bude mít chytrý přístav?

Provozovatelé přístavů čelí při každodenním provozu mnoha výzvám. Technologie pro chytré přístavy může pomoci vyřešit následující problémy:

Challenges in the port / shipping industry

Zdroj: Novis; COREALIS; EMSA McKinsey, Arthur D. Little, Ericsson

Fakta

  • Jakákoli porucha jeřábu nebo stroje, která způsobí odstávku, je pro přístav velmi nákladná
  • Zvýšený důraz na kontrolu prostředí v důsledku nedávných závažných havárií v přístavech
  • Většinu monitorování zařízení dnes provádí obsluha přímo na místě, což vede pouze k omezenému množství údajů o stavu zařízení

Problémy

  • 6 % nehod v přístavech za posledních 5 let bylo způsobeno špatnou údržbou zařízení
  • 11 % všech nehod v kontejnerových terminálech za posledních 5 let bylo způsobeno požáry, většinou v důsledku poškození zařízení
  • 25 % nákladů na poškození zařízení je způsobeno nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou

Řešení

  • Snižte počet odstávek a zvyšte bezpečnost díky monitorování stavu v reálném čase!

Zdroj: ifm; Přístavní technologie; Organizace spojených národů; Journal of Marine Science and Technology; Ericsson; Arthur D. Little

Příklad použití: monitorování stavu závěsných rámů

Neplánované odstávky mohou mít zásadní dopady

Spreader as critical asset which can cause downtime

Zdroj: Bromma

Možné uspořádání závěsných rámů s technologií ifm a připojením 5G

Robustní řídicí technologie ifm na závěsných rámech STS a dvorových závěsných rámech umožňuje nepřetržité sledování prostřednictvím nejnovější generace mobilní komunikace. Servisní data jsou uložena na serveru. Systém monitorování závěsných rámů zobrazuje prostřednictvím snadno použitelného uživatelského rozhraní všechny důležité servisní informace, což umožňuje prediktivní plánování údržby.

Které informace lze získat ze závěsných rámů?

  • Nepřetržitá kontrola stavu závěsných rámů
  • Okamžité zobrazení stavu závěsných rámů
  • Výpočet jednotlivých KPI

Příklad použití: zvýšení bezpečnosti vozidel AGV

Výzvy

  • Práce s těžkým nákladem a nebezpečným zařízením představuje každodenní riziko
  • AGV s nedostatečnou ochranou proti kolizi představují vysoké bezpečnostní riziko
  • Kolize AGV vedou k neplánovaným odstávkám a snižují produktivitu

Možné nastavení AGV s 3D kamerami ifm připojenými ke cloudu

Kamerový systém ifm je určen pro antikolizní ochranu mobilních vozidel. Jakékoli kolize mezi vozidly AGV nebo AGV se zbožím zavěšeným nad nimi, např. závěsné rámy na portálových jeřábech, povedou k nehodám a odstávkám, kterým je třeba zabránit. Řešením je antikolizní systém ifm O3M, který zajišťuje každodenní bezpečný provoz přístavu.

Jaké jsou výhody používání antikolizního systému ifm?

  • O3M od ifm je optimální pro plošný dohled nad vozidly AGV
  • 3D kamera nemá žádné pohyblivé části a prakticky se neopotřebovává
  • Zatímco riziko nehod v přístavu se snižuje, dostupnost se zvyšuje

Co může ifm nabídnout?

Řešení ifm: Základní sada O3D

Prohlédněte si nové startovací sady od ifm, které vám umožní ověření koncepce s mobilním připojením. S 3D kamerou můžete řešit různé úkoly a získávat informace pro řídicí systémy a zároveň být online s naším softwarem Vision Assistant prostřednictvím sítě 4G nebo 5G v závislosti na zvolené startovací sadě. Obsahují vše, co potřebujete (bez SIM karty), abyste mohli začít. Balení obsahuje vše od napájení, kabelů, 3D kamery, softwaru až po směrovač/bránu pro LTE nebo 5G. Dodavatele 4G LTE a 5G směrovačů/bran jsme vybírali s velkou pečlivostí a jsou testovány a připojeny společností Ericsson. Pro objednání nás kontaktujte.

➔ YouTube: Video rozbalování jedné z našich mobilních startovacích sad s 3D kamerou