Dvakrát lepší: indukční senzory s analogovým výstupem a technologií IO-Link
- Včasná diagnostika mechanických změn velmi přesným měřením vzdálenosti
- Měření vzdálenosti a koncové vypínání pomocí jednoho přístroje
Vylepšený výkon díky rozhraní IO-Link
- Flexibilní využití díky nastavitelnému výstupnímu rozsahu
- Bezztrátový přenos naměřených hodnot přes rozhraní IO-Link
- Rozšíření funkcí díky plné kompatibilitě se standardními vstupními zařízeními
Možnost modernizace provozů
Tyto nové indukční analogové senzory jsou plně kompatibilní a využitelné ve stávajících provozech. Technologie IO-Link poskytuje mnoho dalších funkcí a informací.
Přesnější měření díky technologii IO-Link
Digitální komunikace jednak zamezuje ztráty při převádění a elektromagnetické rušení. Jednak lze u senzorů libovolně škálovat rozsah detekce přes rozhraní IO-Link a tedy také upravit spínací křivku. Tak je možné konkrétně maximalizovat rozlišení, když je potřeba pohotově detekovat velmi malé změny vzdálenosti, například při začínajícím opotřebení. V kombinaci se systémem ERP lze digitální data využít pro automatickou operativní údržbu.