Moduly IO-Link master pro inteligentní senzory v ovládací skříni
- Oddělení automatizační sítě od IT
- Příprava pro Industry 4.0 díky novému jádru IoT
- 8 portů IO-Link se všemi funkcemi podle specifikace V1.1:
- PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON a Powerlink
- Moduly master a přístroje lze konfigurovat pomocí softwaru moneo configure
IO-Link master pro automatizaci a svět IT
IO-Link mastery pro ovládací skříně slouží jako brána mezi inteligentními senzory IO-Link a provozní sběrnicí. Kromě toho umožňují souběžně přenášet důležité informace o těchto senzorech do systémů IT. Pomocí samostatného IoT Ethernet konektoru lze IT síť zcela oddělit od automatizační sítě. Informace ze senzoru se přenáší do světa IT přes rozhraní TCP/IP JSON.
Výhody a přínosy pro zákazníka
Oddělení automatizační sítě od IT
Provozuschopnost stroje na prvním místě! Automatizační síť v žádném případě nesmí být přerušena externími faktory. Proto jsou moduly vybaveny samostatnou IoT Ethernetovou zásuvkou, která odděluje IT od automatizační sítě. To znamená, že důležité informace ze senzoru mohou být bezpečně odeslány do IT a ERP systému.
Konfigurace senzorů pomocí programu moneo configure
Tento intuitivní software vyhledá všechny IO-Link mastery v síti a vytvoří přehled celého systému. Navíc, všechny připojené senzory jsou zobrazeny s odpovídajícími parametry. To umožňuje nastavení parametrů všech senzorů v systému z jednoho centrálního bodu.
Snadné připojení senzorů
Senzory a akční členy se připojují pomocí standardních propojovacích kabelů M12 bez stínění. Propojovací kabely jsou zafixovány pomocí odnímatelných COMBICON konektorů na IO-Link masteru. Připojit lze až 8 senzorů IO-Link a napájet je proudem až 3,6 A. Kabel může mít délku až 20 m.
Spolehlivá digitální data
Data ze senzorů se přenášejí digitálně. Na rozdíl od analogových signálů nemohou být poškozena odporem kontaktů ani elektromagnetickým rušením.