You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Obrovské možnosti technologie IO-Link v malém tělese M8

Obrovské možnosti technologie IO-Link v malém tělese M8

  • Velký snímací dosah, minimální požadavky na prostor
  • Snadná instalace a výměna pomocí standardního konektoru M8

Vylepšený výkon díky rozhraní IO-Link

  • Ideální řešení pro stísněné prostory: vzdálené nastavování parametrů zařízení IO-Link
  • Spolehlivost procesu zaručená detekcí opotřebení na základě monitorování spínacích bodů
  • Prevence poruch pomocí diagnostických funkcí jako např. monitorování vnitřní teploty přístrojů

Výjimečný potenciál v malém tělese

Snímací dosah 3 mm (při lícované montáži) a 6 mm (při nelícované montáži) je mnohem větší, než je obvyklé u běžných senzorů velikosti M8. Díky vysoké frekvenci spínání (600 Hz) jsou tyto senzory schopné správně detekovat polohu i ve stísněných prostorách.

Více možností díky technologii IO-Link

Kromě spínacího výstupu má senzor rozhraní IO-Link. Umožňuje také vzdálené nastavení parametrů. Velká přesnost umožňuje uživatelům monitorovat spínací body na milimetry a včas detekovat mechanické odchylky způsobené např. opotřebením. Široká nabídka diagnostických funkcí, např. integrované monitorování teploty přístroje, může zvýšit bezpečnost důležitých aplikací odesíláním včasných varování.

Příslušenství