Jistá volba: lankové mechanismy pro převodníky
- Přesná detekce polohy i na velké vzdálenosti
- Velmi spolehlivý provoz i při stálém zatížení díky robustní mechanické konstrukci
- Mechanická kompatibilita s výrobky různých značek – pro převodníky se synchronizační přírubou
- Kompaktní provedení i při délce lanka až 15 m
Přesné polohování na velké vzdálenosti
Lankové mechanismy pro převodníky jsou ideální k přesnému určení polohy v přímém směru. Spektrum využití sahá od určování na malé vzdálenosti například u nůžkových zvedáků nebo vysokozdvižných vozíků až po velké vzdálenosti například u vozíků na výložnících jeřábů nebo u dopravních systémů ve vysokoregálových skladech.
Pevné připojení, odolnost vůči vnějším vlivům
Kladkový systém má tu výhodu, že je převodník stále spojený s pohybujícím se objektem. Eliminuje většinu negativních vlivů na zjišťování vzdálenosti, např. vliv nečistot při optickém měření vzdálenosti. Mechanické součásti jsou konstruované pro dlouhodobé průmyslové využití – až 1 milion zatažení.