Naprostý unikát: měření vzduchových mezer přesnější než kdykoli dřív
- Odesílání vzduchové mezery v podobě absolutního čísla s opakovatelnou přesností v řádu mikrometrů
- Stále přesné hodnoty díky principu měření s kompenzací tlaku
- Přehled všech důležitých údajů – velikosti mezery, průtoku a tlaku
- Měřící kanál se samočisticí funkcí vydrží i profukovací tlak vzduchu
Vylepšený výkon díky rozhraní IO-Link
- Snadná registrace požadovaného stavu jedním kliknutím
Stále přesné monitorování polohy
Senzor vzduchových mezer SDP zjišťuje vzdálenost mezi povrchem a předmětem se stále vysokou přesností a odesílá ji v podobě absolutního čísla. Senzor spolehlivě rozpozná i ploché dosednutí na povrch – takzvanou nulovou mezeru. Protože se mezera vypočítává na základě tlaku a průtoku, je měření v běžném rozsahu provozního tlaku od 1 do 3 bar přesné bez ohledu na kolísání tlaku, počet a průměr trysek.
Vysoký dimenzovaný tlak a samočisticí efekt
Odolná měřicí trubice vydrží i profukovací tlak vzduchu. Díky tomu není nutné přepínat mezi profukováním a měřením. Výhodou je, že se čistí i měřicí článek a lze se vyhnout poruchám v důsledku znečištění.
Rychlé nastavení
Požadovaný stav, který má senzor vzduchových mezer detekovat, lze zaregistrovat pomocí tlačítek, externího vstupu nebo přes rozhraní IO-Link pouhým jedním kliknutím. Díky tomu se výrazně zkracují doby nastavení při změnách výroby.