Nový kamerový senzor Dualis: zaznamená každý detail na povrchu nebo obrysu
- Možnost zajistit maximální kvalitu kombinovanou 2D kontrolou povrchu a obrysů
- Jednodušší nastavení kontrolní operace díky uživatelsky orientovanému softwaru
- Propracované algoritmy zvládající i náročné požadavky
- Spolehlivé fungování za proměnlivých světelných podmínek
- Důsledná kontrola kvality zajištěná detekcí nesprávného seřízení
Účinné vyhledávání nezkreslené okolním světlem
Chybějící úchyty, nevyfrézované závity, nadbytek lepidla nebo nesprávný tvar součástek – to vše i jakékoli jiné odchylky od požadovaného stavu Dualis snadno zjistí. Samostatně nebo v kombinacích lze zjišťovat a vyhodnocovat části ploch, obrysy, vynechané plochy nebo otočení předmětů. Díky integrovanému filtru denního světla je senzor Dualis neobyčejně odolný vůči okolnímu světlu. V provedení s integrovaným polarizačním filtrem je ideální pro aplikace se zvlášť lesklými předměty. K nastavení kamerového senzoru lze využít software ifm Vision Assistant. Umožňuje rychle definovat i složité operace. Možnosti údržby v reálném čase zaručují spolehlivé zajištění kvality. Například změny ostrosti nebo jasu obrazu zjištěné při průběžné kontrole jsou příznakem nesprávného seřízení. V takovém případě může senzor automaticky vydat varování.
Rychlá výměna s pomocí paměťové jednotky
Dualis používá paměťovou jednotku ifm, na které má uložené parametry. V případě výměny zařízení lze pomocí této jednotky snadno do nového kamerového senzoru Dualis přenést všechna nastavení a parametry potřebné k provozu. Tím se vše výrazně usnadňuje.