- Produktové novinky
- Senzory
- Odolný celokovový ultrazvukový senzor pro náročná prostředí
Odolný celokovový ultrazvukový senzor pro náročná prostředí
- Souvislé bezdotykové měření množství a detekce předmětů bez ohledu na podmínky prostředí
- Odolnost vůči agresivním látkám
- Velký dosah – až 2500 m
- Digitální nebo analogový výstup naměřené hodnoty
Vylepšený výkon díky rozhraní IO-Link
- Snadné nastavení parametrů, přenos naměřených hodnot a diagnostické informace přes rozhraní IO-Link
Monitorování množství v rámci libovolné aplikace
Ať jde o nádrže nebo sila, kapaliny, volně ložený materiál nebo jednotlivé předměty, univerzální měření množství a vzdáleností ultrazvukem je spolehlivé a přesné. Ale i bez přímého kontaktu s látkou mohou agresivní výpary a páry výrazně omezit funkčnost a životnost senzoru. To už je minulostí díky novému celokovovému ultrazvukovému senzoru ifm. Od membrány až po konektor je celý senzor uzavřený v odolném pouzdře z kvalitní nerezové oceli. Díky tomu odolává vnějším vlivům a má delší životnost.
Využití technologie IO-Link
Přes rozhraní IO-Link lze digitálně přenášet hodnoty vzdálenosti nebo nastavovat rozsah měření. Podle zpětného hlášení o kvalitě odrazu je možné při instalaci optimalizovat nasměrování senzoru a průběžně monitorovat funkční spolehlivost.