You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Přesná detekce vysokotlakého čištění

Přesná detekce vysokotlakého čištění

  • Robustní pouzdro pro vysokotlaké aplikace až do hodnoty 200 bar
  • Odolnost vůči čisticím prostředkům díky součástem znerezové oceli
  • Flexibilita: IO-Link, analogový, spínací a frekvenční výstup
  • Integrovaný teplotní senzor šetří náklady na hardware
  • IO-Link umožňuje zdokumentovat čisticí operace

Rychlost a odolnost vůči tlaku

Při dokumentaci čištění a vysokotlakých aplikací je první volbou mechatronický princip měření srychlou odezvou. Integrovaný teplotní senzor a všestranné diagnostické funkce prostřednictvím IO-Link šetří další náklady na hardware i na údržbu. Díky použití pouzdra ve formě nerezového tělesa je senzor navíc odolný vůči běžným čisticím prostředkům.

Dokumentace procesů čištění

Všechny naměřené hodnoty lze přenášet prostřednictvím rozhraní IO-Link do řídicí jednotky v digitální podobě bez jakýchkoli ztrát při převodu. Pro každý proces čištění tak lze snadno zdokumentovat hodnoty průtoku a teploty.

Další výhody a přínosy pro zákazníka

Rychlá doba odezvy

Mechatronický princip měření se vyznačuje extrémně rychlou dobou odezvy, která umožňuje během vysokotlakého čištění přesný záznam množství i krátkých nástřiků.
Žádné vstupní ani výstupní trubky nejsou nutné

Na měření nemají žádný vliv ani turbulence a vzduchové bubliny. To umožňuje instalaci senzoru kdekoli v potrubí.

Příklad použití

S technologií přenosu IO-Link lze snadno a rychle a také s nízkými náklady na hardware realizovat monitorování vysokotlakého čisticího systému včetně dokumentace čisticích procesů například k použití na moderních jatkách. ifm nabízí všechny potřebné hardwarové a softwarové komponenty, aby bylo možné poskytnout požadovanou transparentnost mimo jiné i řetězcům supermarketů.