- Produktové novinky
- IO-Link
- Adaptér na DIN lištu pro moduly sběrnice IO-Link
Adaptér na DIN lištu pro moduly sběrnice IO-Link

- Přenos jednotek IO-Link master, ethernetových přepínačů a I/O modulů na lištu DIN
- Kompletní montážní sada pro různé velikosti modulů
- Jednoduchá a rychlá montáž odolná vůči vibracím
- Robustní provedení pro použití v náročných podmínkách
- Pro instalaci přímo na přístroji nebo v rozváděči.
Flexibilní
IO-Link mastery a moduly lze nyní rychle a bezpečně namontovat na lištu DIN, ať už přímo na stroj nebo do rozváděče. Adaptéry navíc umožňují rychlou výměnu nebo modernizaci modulů.
Kompatibilní
Adaptér na lištu DIN je k dispozici ve dvou velikostech. Například malá varianta je určena pro 4portové IO-Link mastery, zatímco velký adaptér podporuje 4portové i 8portové IO-Link mastery.
Kromě toho lze adaptéry na lištu DIN použít také pro moduly IO-Link, ethernetové přepínače, ethernetové I/O moduly a pasivní rozbočovací skříně.
Adaptér na lištu DIN je vhodný zejména pro následující moduly:
IO-Link master pro automatizaci a svět IT
Decentralizované moduly IO-Link master slouží jako brána mezi inteligentními senzory IO-Link a provozní sběrnicí. Kromě toho umožňují souběžně přenášet důležité informace o těchto senzorech do systémů IT. Pomocí samostatného IoT Ethernet konektoru lze IT síť zcela oddělit od automatizační sítě. Informace ze senzoru se přenáší do světa IT přes rozhraní TCP/IP JSON.
Ethernetové I/O moduly
Decentralizované DI moduly slouží jako brána mezi binárními senzory a sběrnicí. To znamená, že binární spínací signály v terénu mohou být přenášeny přímo přes sběrnici.
Ethernetové přepínače
Decentralizované moduly slouží jako síťové uzly mezi účastníky v provozním prostředí. Jsou připojené přímo pomocí odolných a spolehlivých kabelů s konektory M12.
IO-Link I/O modul
Tyto moduly IO-Link umožňují připojení konvenčních digitálních a analogových senzorů a také digitálních akčních členů k IO-Link. Za tímto účelem nabízíme moduly s porty, které mají buď pevnou konfiguraci, nebo si je zákazník může nakonfigurovat sám. Tato jedinečná možnost libovolně kombinovat analogové a digitální porty v jediném modulu šetří náklady. Potřebujete pouze jeden port IO-Link na ovladači.