You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Senzor vodivosti LDL
  2. Inovace

Senzor vodivosti z polypropylenu

LDL400 je polypropylenová verze osvědčeného indukčního senzoru vodivosti LDL2xx. Díky svým materiálovým vlastnostem je ideální volbou pro aplikace, kde kovové senzory mají tendenci korodovat: přímý kontakt se slaným okolním vzduchem nebo jinými agresivními, kyselými nebo zásaditými médii nepředstavuje pro senzor LDL400 žádný problém. Senzor rovněž splňuje vysoké požadavky námořního průmyslu a je certifikován podle normy DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Detailní pohled na senzor vodivosti

Výhody produktu

Polypropylenové pouzdro je schopno odolat agresivnímu prostředí
Pouzdro z polypropylenu je ideální volbou pro aplikace, kde mají kovové senzory tendenci korodovat. Přímý kontakt se slaným okolním vzduchem nebo jinými agresivními, kyselými nebo zásaditými médii nepředstavuje žádný problém.

Široký rozsah měření znamená, že lze senzor použít téměř v jakékoli aplikaci úpravy vody
Senzor kontinuálně měří vodivost média v rozsahu 100 až 2 000 000 μS/cm a výstupem je teplotně kompenzovaná digitální nebo analogová hodnota. Kromě toho lze procentuální koncentraci NaCl v ultračisté vodě získat acyklicky.

Certifikováno pro námořní průmysl
Senzor je díky svým materiálovým vlastnostem ideální pro použití v námořním průmyslu a je certifikován podle normy DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval. Díky tomu je senzor ideální volbou pro aplikace úpravy vody na lodích.

Kompaktní konstrukce bez přídavné vyhodnocovací jednotky
Kompaktní konstrukce kombinuje vyhodnocovací jednotku a senzorový prvek v jednom pouzdře. To šetří místo v rozvaděči a výrazně snižuje složitost kabeláže. Tím také odpadá potřeba drahého datového kabelu mezi měřicím prvkem a vyhodnocovací jednotkou.

Aplikace

Úprava vody – filtrace a odsolování

Senzor kontinuálně měří vodivost média v rozsahu 100 až 2 000 000 µS/cm. To znamená, že lze senzor LDL400 použít univerzálně téměř ve všech myslitelných aplikacích úpravy vody a také jako indikátor kvality vody.
Senzor rovněž splňuje vysoké požadavky námořního průmyslu a je certifikován podle normy DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Use case Leitfähigkeitssensor Fischfarm

Chov ryb – udržování rovnováhy ekosystému

V chovu ryb musí být citlivé ekosystémy přesně kontrolovány, aby byl chov jak úspěšný, tak udržitelný. Pokud by došlo k narušení rovnováhy systému, mělo by to za následek ztrátu celého chovného hejna a zastavení chovu.
Koncentraci soli ve vodě, která je důležitou měřenou veličinou, lze pomocí senzoru LDL400 kdykoli spolehlivě určit prostřednictvím vodivosti.

Use case Leitfähigkeitssensor Farming Landwirtschaft

Vertikální zemědělství – kontrola koncentrace minerálních látek

Pro optimalizaci růstu rostlin je nutné nejen stanovit a dodržovat požadavky na vodu, ale také kontrolovat koncentraci minerálních látek ve vodě.
K měření této koncentrace a také pro kontrolu, zda odpovídá požadavkům, lze použít senzor LDL400. Tím je zajištěno optimální zásobování rostlin vodou.

Systémové připojení

Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link

  • Transparentní procesy
    Nepřetržité monitorování vodivosti a teploty vám umožní mít proces neustále pod kontrolou. Koncentrace soli NaCl v ultračisté vodě může mít také acyklický výstup.
  • Snadné nastavení, a to i na dálku
    Senzor vodivosti lze snadno a rychle konfigurovat prostřednictvím rozhraní IO-Link – a to buď na dálku, nebo během procesu. Žádný další převodník není potřeba.
  • Zaznamenávání a simulace procesních hodnot a událostí
    Kromě zobrazování a zaznamenávání procesních hodnot lze prostřednictvím rozhraní IO-Link nahrávat a simulovat různé události.
  • Záloha a obnova
    Máte v plánu výměnu zařízení? Funkce zálohy a obnovení automaticky zálohuje a obnovuje sady parametrů, což usnadňuje výměnu zařízení – stačí vyměnit jen samotné zařízení.

Výrobky