I/O moduly pro PROFINET a EtherNet/IP
Ethernetové moduly pro použití v terénu
Decentralizované IO moduly slouží jako brána mezi binárními senzory/ovládacími členy a sběrnicí. To znamená, že binární vstupní a výstupní signály v terénu mohou být přenášeny přímo přes sběrnici.
V topologii sběrnice nejsou potřebné žádné další přenosové systémy.
Robustní a trvale utěsněné
V kombinaci s připojovací technologií ecolink společnosti ifm, jsou moduly od ifm ideální volbou i pro ty nejnáročnější aplikace. Materiály a výrobní postupy jsou shodné s propojovacími kabely ifm osvědčených produktových řad EVC a EVF.
Technologie ecolink zaručuje spolehlivý a trvale utěsněný spoj propojovacích kabelů M12.
Rozšíření pomocí digitálních vstupních/výstupních modulů
Nové Ethernetové moduly jsou dokonalým doplňkem jednotek IO-Link master od ifm. Mají stejné řešení, konfiguraci portů a standardizované konektory M12. Horní 4 výstupní porty umožňují výstupní proud až 3,6 A, zatímco spodní 4 porty umožňují připojení snímačů.
Integrovaná čítací funkce
Impulsy senzoru se počítají v modulu a cyklicky se přenášejí do PLC jako balíček čítače. To umožňuje přesné počítání, které není ovlivněno dobou cyklu řídicí jednotky. Je tak umožněno přímé ovládání výstupů s různou logikou spínání.
Výkonný zdroj napětí
Pro napájení jsou moduly vybaveny přípojkami M12 s kódováním L a proudem 2x16 A. To umožňuje řetězení.