You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. IO-Link
  3. Připojte měřící sondy přímo do IO-Linku

Připojte měřící sondy přímo do IO-Linku

Digitalizace měřicí sondy pro IO-Link

IO-Link se etabloval jako inteligentní rozhraní pro integraci chytrých senzorů a zařízení v různých průmyslových odvětvích. Přesto se v mnoha strojích a systémech stále hojně používají konvenční teplotní sondy (snímače Pt100/Pt1000 nebo termočlánky), které musí být připojeny k centrální řídicí jednotce. S novými měřicími moduly IO-Link lze k hlavnímu portu IO-Link připojit až čtyři teplotní sondy, volitelně ve 2, 3 nebo 4-vodičové propojovací technologii. Konfigurace pinů konektoru M12 lze přizpůsobit pomocí nastavení parametrů IO-Link.

Úprava naměřené hodnoty

Především při měření teploty pomocí termočlánkových prvků mají kovy použité v kabelech a kontaktech značný vliv na naměřenou hodnotu. Naměřenou hodnotu lze proto přizpůsobit použité měřicí linii pomocí parametrů „Posun studeného spoje“ a „Kalibrace nulového bodu teploty“.

Aby bylo možné pokrýt velký rozsah čísel s vysokým rozlišením, zobrazuje se měřená hodnota v procesních datech jako „číslo s pohyblivou desetinou čárkou“.

Výhody produktu

4 porty pro přímé připojení teplotních senzorů

K modulu lze připojit až 4 snímače Pt100/Pt1000 a termočlánky pomocí standardních konektorů M12.

Detekce i těch nejmenších trendů v teplotních údajích

Díky přesnému internímu rozlišení lze přesně detekovat změny teploty již od 0,01 °C.

Vysoká přesnost

V celém měřicím rozsahu je dosaženo přesnosti 0,3 %.

Robustní provedení

K dosažení vysokého stupně krytí IP67 (oranžové pouzdro) a IP69K (šedé pouzdro) byly použity vysoce kvalitní materiály.

Aplikace

Měření teploty při deformaci termoplastů

Při výrobě velkých plastových dílů se termoplastickou deformací plastové desky zahřívají a lisují podle obrysu formy v lisu. Během fáze ohřevu a formování se používá několik teplotních senzorů, které přesně monitorují a kontrolují teplotu v nástroji. Teplotní sondy detekují i ty nejmenší teplotní rozdíly díky působivému rozlišení 0,01 °C. Podobný výrobní proces probíhá i při výrobě kompozitních materiálů, které se používají například v obložení dveří automobilů nebo v přístrojových deskách.

Monitorování teploty v hornictví

Při těžbě lze, díky IO-Link, digitalizované naměřené hodnoty teploty přenášet přesně a beze ztrát i na velké vzdálenosti. Není také nutné připojovat jednotlivé senzory k rozvaděči, protože robustní modul IO-Link je namontován přímo v poli.