Univerzální IO modul pro IO-Link
Digitální připojovací porty pro IO-Link
Digitální připojení IO-Link se etablovalo jako inteligentní rozhraní pro integraci chytrých senzorů a zařízení. Mnoho strojů a instalací má však stále konvenční kabelové jednotky, které je třeba připojit k centrální řídicí jednotce. Příklady v tomto kontextu zahrnují moduly klávesnic, ovládací panely a panely, světelné věže nebo ventilové terminály. V tomto směru představuje řešení univerzální modul, který se vyznačuje možností připojit 16 digitálních vstupů nebo výstupů přímo k nadřazenému portu IO-Link. Kompaktní a zcela uzavřené provedení vyžaduje jen málo místa a umožňuje flexibilní montáž, například přímo vedle vysílačů signálu nebo do krytů tlačítek.
Snadné připojení
Každý ze 16 připojovacích vodičů lze použít jako vstup nebo výstup.
Vzhledem k tomu, že stav signálu na výstupu je vždy přiváděn zpět na vstup, není nutná žádná speciální konfigurace. Pokud není v provozu jako výstup, může být externí signál na připojení detekován jako vstupní signál.
Napájení externích ovládacích členů
Modul je napájen z IO-Link masteru s A-portem. Celkový proudový odběr všech IO může být až 1 A, což zajišťuje efektivní napájení externích ovládacích členů.