Přesná detekce vzdáleností od kovových povrchů
Levná alternativa k drahým měřicím systémům
Mnoho průmyslových aplikací vyžaduje přesnou detekci vzdáleností ke kovovým povrchům, například detekce plechů v automobilovém průmyslu nebo vzdáleností na mlýnech v potravinářském průmyslu. V těchto aplikacích představují nové senzory vzdálenosti levnou a výkonnou alternativu k drahým měřicím systémům.
Přesná detekce vzdálenosti
Tyto senzory využívají indukční, a tedy bezkontaktní princip detekce a detekují vzdálenosti v rozsahu mikrometrů a poskytují je jako hodnoty vzdálenosti prostřednictvím IO-Link. Typ kovu nemá na naměřenou hodnotu žádný vliv. Na možný rozsah měření a přesnost senzoru má vliv pouze faktor tvaru cíle. Senzor je kalibrován z výroby a připraven k okamžitému použití. Díky 1bodové nebo ještě přesnější 3bodové kalibraci zaručuje IO-Link vysokou přesnost i při odchylkách tvaru cíle.
Robustní provedení
Senzory jsou k dispozici v 60 mm dlouhých standardních průmyslových pouzdrech M8, M12, M18 nebo M30 pro zapuštěnou nebo nezapuštěnou montáž. Senzory jsou navíc odolné proti magnetickému poli a mají závitové pouzdro z nerezové oceli. Díky tomu mají vysoké krytí až IP69K a lze je snadno používat v náročných prostředích.