You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Miniaturní indukční senzory

Miniaturní indukční senzory

Aplikace

Indukční senzory typu IY/IZ se používají v různých průmyslových oblastech, kde je omezený prostor, například v obráběcích strojích, při automatizaci montáže a výrobě elektroniky. Detekují koncové polohy malých uchopovačů a svorek, lze je použít k přesnému sledování rychlosti převodů a rotačních pohybů.

Delší dosah snímání pro stabilnější procesy

Delší dosah senzorů usnadňuje umístění senzorů. Detekce polohy je spolehlivá i v případě mechanických tolerancí, což zabraňuje náhodnému přepínání. Tím se zvyšuje spolehlivost procesu.

Montáž

Závit M5 usnadňuje zašroubování pouzdra IY. Pouzdro IZ má hladký plášť o průměru 4 mm a lze jej přesně a účinně upevnit pomocí příslušného držáku.

Stupeň krytí IP67 pro náročné podmínky

Robustní pouzdro bylo speciálně navrhnuto pro náročné průmyslové prostředí a nabízí odolnost a spolehlivost. Díky stupni krytí IP67 zaručují senzory spolehlivý výkon i v extrémních podmínkách, jako je prach, vlhkost a vibrace, což zvyšuje stabilitu a efektivitu procesů v různých průmyslových odvětvích.

Výrobky